(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Recto
· Forma de raíz: Con funda protectora
· Tipo de calefacción: Tipo de remojo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MKJCHA8-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1100/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHA10-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1600/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHA12-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1800/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHA16-[100-600/1]-V[200,220]-W[100-2000/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHB8-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1100/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHB10-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1100/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHB12-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1800/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHN8-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1100/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHN10-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1600/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHN12-[100-400/1]-V[200,220]-W[100-1800/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
MKJCHN16-[100-600/1]-V[200,220]-W[100-2000/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1] |
Cargando…
A | Recto | Forma de la raíz | Con funda protectora | Tipo de calentamiento | Tipo de remojo |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente