(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubos de enfriamiento - tipo tornillo cónico - tipo tornillo paralelo -

Tubos de enfriamiento - tipo tornillo cónico - tipo tornillo paralelo -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material del soporte: Acero inoxidable
· Posición de montaje: En el interior
· Material de la tubería: Acero inoxidable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WCPM2-150
WCPM2-200
WCPM3-200
WCPM3-250
WCPM4-200
WCPM4-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro de la tubería)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103250
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable Material (tubería) Acero inoxidable Método de sujeción Tipo de rosca de tubería paralela
Posición de montaje Dentro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm