(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Latón
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre tapones especiales para mangueras de alta temperatura: WHSG, FSHP, FSHF, KGHA, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FSHG1 |
FSHG2 |
FSHG3 |
FSHGR1 |
FSHGR2 |
FSHGR3 |
FSHL1 |
FSHL2 |
FSHL3 |
Cargando…
sobredosis | d1 | t | L | ℓ | B | M × Pitch | R(PT) | Número de parte | |
Tipo | No. | ||||||||
4 | 5 | 6 | 29 | 13 | 14 | M12×1.25 | 1/8 | FSHG FSHGR | 1 |
6 | 6 | 8 | 36 | 15 | 17 | M16×1.5 | 1/4 | 2 | |
9 | 10 | 8 | 36 | 21 | M20×1.5 | 3/8 | 3 |
sobredosis | k | a | L | ℓ | B | M × Pitch | R(PT) | Número de parte | |
Tipo | No. | ||||||||
4 | 10 | 22 | 22 | 13 | 14 | M12×1.25 | 1/8 | FSHL | 1 |
6 | 13 | 28 | 28 | 15 | 17.5 | M16×1.5 | 1/4 | 2 | |
9 | 13 | 33 | 33 | 15 | 21.7 | M20×1.5 | 3/8 | 3 |
Material | Latón |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente