(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tapones de conversión de tornillo cónico - hembra - juntas de conversión en forma de L macho-

Tapones de conversión de tornillo cónico - hembra - juntas de conversión en forma de L macho-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tapones de conversión de tornillo cónico - hembra - juntas de conversión en forma de L macho-
  • Tapones de conversión de tornillo cónico - hembra - juntas de conversión en forma de L macho-
  • Tapones de conversión de tornillo cónico - hembra - juntas de conversión en forma de L macho-
  • Tapones de conversión de tornillo cónico - hembra - juntas de conversión en forma de L macho-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JEFL11
JEFL12
JEFL21
JEFL22
JEFL23
JEFL32
JEFL33
JEFLR11
JEFLR22
JEFLR33
JELF11
JELF12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSR (PT) (especificaciones de rosca cónica) RC (PT) (especificaciones de rosca cónica) Tipo B (llave de vaso hexagonal)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/81/8Hembra · Macho adaptador en forma de L6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41/8Hembra · Macho adaptador en forma de L6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/81/4Hembra · Macho adaptador en forma de L6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/41/4Hembra · Macho adaptador en forma de L6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103/81/4Hembra · Macho adaptador en forma de L8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/43/8Hembra · Macho adaptador en forma de L6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103/83/8Hembra · Macho adaptador en forma de L8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/81/8Hembra · Macho adaptador en forma de L - Tipo de orificio hexagonal6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41/4Hembra · Macho adaptador en forma de L - Tipo de orificio hexagonal6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/83/8Hembra · Macho adaptador en forma de L - Tipo de orificio hexagonal8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/81/8Junta adaptadora · tipo 45 °6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41/8Junta adaptadora · tipo 45 °8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Latón Con / sin agujero hexagonal