(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Incluye agujero hexagonal
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tapones para juntas giratorias en forma de L, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Haga clic aquí para ver la diferencia de la estructura interna del tipo giratorio. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LSNF1 |
LSNF2 |
LSNF3 |
LSNFM1 |
LSNFM2 |
LSNFM3 |
SUS-LSNF1 |
SUS-LSNF2 |
Cargando…
H | d1 | Llave hexagonal d | L | ℓ | ℓ1 | (una) | (1) Rc (PT) | (2) R (PT) | Número de parte | |
Tipo | No. | |||||||||
19 | 14 | 5 | 36.5 | 15.75 | 9.5 | 16 | 1/8 | 1/8 | LSNF (Latón) | 1 |
17 | 6 | 39.5 | 12.5 | 20.5 | 1/4 | 1/4 | 2 | |||
19 | 42.5 | 17.75 | 13.5 | 25.5 | 3/8 | 3/8 | 3 | |||
19 | 14 | 5 | 36.5 | 15.75 | 9.5 | 16 | 1/8 | 1/8 | SUS-LSNF (Acero inoxidable) | 1 |
17 | 6 | 39.5 | 12.5 | 20.5 | 1/4 | 1/4 | 2 | |||
Uso en presión atmosférica de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior. Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C. |
H | d1 | Llave hexagonal d | L | ℓ | ℓ1 | (una) | (1) Rc (PT) | (2) R(PT) | Número de parte | |
Tipo | No. | |||||||||
20 | 14 | 6 | 35.5 | 16.5 | 9.5 | 17 | 1/8 | 1/8 | LSNFM | 1 |
17 | 8 | 38.5 | 12.5 | 20.5 | 1/4 | 1/4 | 2 | |||
19 | 39.5 | 13.5 | 24 | 3/8 | 3/8 | 3 | ||||
Uso en presión atmosférica de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior. Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C. |
Con / sin agujero hexagonal | Sí |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente