(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Boquillas para manguera - tipo orificio hexagonal (para instalación con una llave hexagonal) -

Boquillas para manguera - tipo orificio hexagonal (para instalación con una llave hexagonal) -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas para manguera - tipo orificio hexagonal (para instalación con una llave hexagonal) -
  • Boquillas para manguera - tipo orificio hexagonal (para instalación con una llave hexagonal) -
  • Boquillas para manguera - tipo orificio hexagonal (para instalación con una llave hexagonal) -
  • Boquillas para manguera - tipo orificio hexagonal (para instalación con una llave hexagonal) -
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Pieza de conexión: Manguera
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NPWL1-50
NPWL1-60
NPWL1-70
NPWL1-80
NPWL1-90
NPWL1-100
NPWL1-110
NPWL1-120
NPWL1-130
NPWL1-140
NPWL1-150
NPWL1-160
NPWL1-170
NPWL1-180
NPWL1-190
NPWL1-200
NPWL2-50
NPWL2-60
NPWL2-70
NPWL2-80
NPWL2-90
NPWL2-100
NPWL2-110
NPWL2-120
NPWL2-130
NPWL2-140
NPWL2-150
NPWL2-160
NPWL2-170
NPWL2-180
NPWL2-190
NPWL2-200
NPWN1
NPWN2
NPWN3
NPWNC3
NPWS1
NPWS2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSR/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/890
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/834.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/436.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103/846
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/840.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/828.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/431.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Manguera Con / sin válvula Sin válvula
A Recto Sección de instalación de llave Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm