(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Acero inoxidable
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto
· Escribe: Tipo de orificio para grifo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SF120-TSF2 |
SF120-TSF3 |
SF120-TSF4 |
SF120-TSH2 |
SF120-TSH3 |
SF120-TSH4 |
Cargando…
Pareo Enchufe | Conecte las piezas de conexión | SF120-TSH | SF120-TSF | Número de parte | |||||||||
Diámetro del agujero V | N | D1 | L | d1 | Solicitud Mangueras | Para manguera | L | Lado Allen B | Rosca hembra cónica Rc (PT) | Tipo | No. | ||
a | E | ||||||||||||
Acopladores TSP Diámetro de punta V = 11 | 11 | 17 | 24 | 55 | 5 | 1/4 | 8 | 29 | 32 | 19 | 1/4 | SF120-TSH (Acero inoxidable) SF120-TSF (Acero inoxidable) | 2 |
Acopladores TSP Diámetro de punta V = 14 | 14 | 17.5 | 28 | 62 | 7 | 3/8 | 11 | 32 | 35 | 23 | 3/8 | 3 | |
Acopladores TSP Diámetro de punta V = 19 | 19 | 20 | 35 | 74 | 10 | 1/2 | 15 | 39 | 42 | 29 | 1/2 | 4 |
Pareo Enchufes | Para ser conectado a un enchufe | En t. Diámetro d1 | SF120-TPM | SF120-TPF | Número de parte | |||||||
V | ℓ | L | Lado Allen B | Rosca macho cónica R(PT) | ℓ1 | L | Lado Allen B | Rosca hembra cónica Rc (PT) | Tipo | No. | ||
Acopladores TSP Diámetro de punta V = 11 | 11 | 18 | 6.5 | 38 | 17 | 1/4 | 13 | 34 | 17 | 1/4 | SF120-TPM (Acero inoxidable) SF120-TPF (Acero inoxidable) | 2 |
Acopladores TSP Diámetro de punta V = 14 | 14 | 21 | 10 | 43 | 19 | 3/8 | 13 | 38 | 21 | 3/8 | 3 | |
Acopladores TSP Diámetro de punta V = 19 | 19 | 24 | 13 | 52 | 22 | 1/2 | 17 | 45 | 29 | 1/2 | 4 |
Material | Acero inoxidable | A prueba de calor | 120℃ | Con / sin válvula | Sin válvula |
---|---|---|---|---|---|
A | Recto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente