(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acopladores de válvulas dobles・compactas para enfriamiento de acopladores alto flujo - enchufes de acero inoxidable・tapones -

Acopladores de válvulas dobles・compactas para enfriamiento de acopladores alto flujo - enchufes de acero inoxidable・tapones -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Pieza de conexión: Rosca macho
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Estándar
· Forma: Recto

VÁLVULAS DOBLES COMPACTAS ENGANCHES DE REFRIGERACIÓN DE ALTO FLUJO - TOMAS DE ACERO INOXIDABLE - TAPONES - Imagen relacionada
Utilice la serie de acopladores de enfriamiento de alto flujo que coincida con el tamaño del diámetro del zócalo y el enchufe.
Tenga en cuenta que no es aplicable a la combinación de diferentes tamaños.
Acero inoxidable (SUS303)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SF120-HFLS2
SF120-HFLS3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRc/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
Diámetro del conector de enchufe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/44715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/84919

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

VÁLVULAS DOBLES COMPACTAS ENGANCHES DE REFRIGERACIÓN DE ALTO FLUJO - TOMAS DE ACERO INOXIDABLE - TAPONES - Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Tapones en ángulo
Conecte las piezas de conexiónLDos lados opuestos
B1
Rosca hembra cónica
Rc (PT)
Número de parte
Diámetro del agujero VND1TipoNo.
Acopladores de alto flujo
Diámetro de punta V = 15
15172647191/4SF120-HFLS
(Acero inoxidable)
2
Acopladores de alto flujo
Diámetro de punta V = 19
19183249243/83
Acopladores de alto flujo
Diámetro de punta V = 22
22213560291/24
Tapones a juego: F120 − HFLP Haga clic aquí , haga clic aquí
Utilice la serie de acopladores de enfriamiento de alto flujo que coincida con el tamaño del diámetro del zócalo y el enchufe.
Tenga en cuenta que no es aplicable a la combinación de diferentes tamaños.
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Guía para enchufes • Enchufes haga clic aquí
Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C.
Para enfriar el acoplador de alto flujo, hay válvulas automáticas de apertura / cierre en el zócalo y el enchufe, respectivamente, debido a la estructura de las válvulas dobles.
 
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeLD1Lado Allen
B
Rosca hembra cónica
Rc (PT)
Número de parte
VTipoNo.
Acopladores de alto flujo
Diámetro de punta V = 15
1516.53018.5171/4SF120-HFLP
(Acero inoxidable)
2
Acopladores de alto flujo
Diámetro de punta V = 19
19183123213/83
Acopladores de alto flujo
Diámetro de punta V = 22
2222.537.532291/24
Zócalo a juego: F120 − HFLS Haga clic aquí , haga clic aquí
Utilice la serie de acopladores de enfriamiento de alto flujo que coincida con el tamaño del diámetro del zócalo y el enchufe.
Tenga en cuenta que no es aplicable a la combinación de diferentes tamaños.
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Guía para enchufes • Enchufes haga clic aquí
Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior. Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C.
Para enfriar el acoplador de alto flujo, hay válvulas automáticas de apertura / cierre en el zócalo y el enchufe, respectivamente, debido a la estructura de las válvulas dobles.
 
 

Información básica

Material Acero inoxidable Piezas de conexión Rosca macho A prueba de calor 120℃
Con / sin válvula Estándar A Recto Sección de instalación de llave Ninguno