(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas dobles・compactas enfriando acopadores de alto flujo – enchufes/tipo tornillo macho

Válvulas dobles・compactas enfriando acopadores de alto flujo – enchufes/tipo tornillo macho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Pieza de conexión: Rosca macho
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Estándar
· Forma: Recto

VÁLVULAS DOBLES COMPACTAS ACOPLADORES DE ALTO FLUJO DE REFRIGERACIÓN - TOMAS / TIPO DE TORNILLO MACHO-: Imagen relacionada
Utilice la serie de acopladores de enfriamiento de alto flujo que coincida con el tamaño del diámetro del zócalo y el enchufe.
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
F120-HFLS2
F120-HFLS3
F120-HFLS4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRc/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
Diámetro del conector de enchufe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/44715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/84919
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/26022

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

VÁLVULAS DOBLES COMPACTAS ACOPLADORES DE ALTO FLUJO DE REFRIGERACIÓN - TOMAS / TIPO DE TORNILLO MACHO-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Enchufe
Conecte las piezas de conexiónLDos lados opuestos
B1
Rosca hembra cónica
Rc (PT)
Número de parte
Diámetro del agujero VND1TipoNo.
Acopladores de alto flujo
Diámetro de punta V = 15
15172647191/4F120-HFLS
(Latón)
2
Acopladores de alto flujo
Diámetro de punta V = 19
19183249243/83
Acopladores de alto flujo
Diámetro de punta V = 22
22213560291/24
Tapón a juego: acopladores de alto flujo de enfriamiento de MiSUMi F120 − HFLP (Ej. F120 − HFLP2) • SF120 − HFLP Siguiente Haga clic aquí haga clic aquí
Acopladores de alto flujo Nitto HFL □ P (Ej. HFL2P)
Utilice la serie de acopladores de enfriamiento de alto flujo que coincida con el tamaño del diámetro del zócalo y el enchufe.
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Guía para enchufes • Enchufes haga clic aquí
Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C.
Para enfriar el acoplador de alto flujo, hay válvulas automáticas de apertura / cierre en el zócalo y el enchufe, respectivamente, debido a la estructura de las válvulas dobles.
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Rosca macho A prueba de calor 120℃
Con / sin válvula Estándar A Recto Sección de instalación de llave Ninguno