(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acopladores SP para válvula doble para enfriamiento - enchufes/tipo tornillo macho -

Acopladores SP para válvula doble para enfriamiento - enchufes/tipo tornillo macho -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Pieza de conexión: Rosca macho
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Estándar
· Forma: Recto

Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)

VÁLVULAS DOBLES ACOPLADORES SP PARA REFRIGERACIÓN -TOMAS DE CORTE / TIPO DE TORNILLO MACHO-: Imagen relacionada
Utilice la serie de acopladores SP para la refrigeración que coincida con el tamaño del diámetro del zócalo y el enchufe.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
F120-SF1
F120-SF2
F120-SF3
F120-SF4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRc/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
Diámetro del conector de enchufe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/84811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/45814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/86519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/27223.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

VÁLVULAS DOBLES ACOPLADORES SP PARA REFRIGERACIÓN -TOMAS DE CORTE / TIPO DE TORNILLO MACHO-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Enchufe
Conecte las piezas de conexiónLDos lados opuestos
B1
Rosca hembra cónica
Rc (PT)
Número de parte
Diámetro del agujero VND1TipoNo.
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 11
1115.32448141/8F120-SF
(Latón)
1
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 14
1417.52858191/42
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 19
19203565213/83
Acopladores SP
Diámetro de punta V = 23.5
23.525.54572291/24
Tapones a juego: acopladores SP de MiSUMi para enfriar F120-PM (Ej. F120-PM2) • SF120-PM • F120-PF (Ej. F120-PF2) • SF120-PF  Siguiente • haga clic aquí
Acopladores SP de Nitto □ P (Ej. 3P)
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Guía para enchufe / enchufe haga clic aquí
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C.
Para los acopladores SP para enfriamiento, hay válvulas automáticas de apertura / cierre en el zócalo y el enchufe, respectivamente, debido a la estructura de las válvulas dobles.
 
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Rosca macho A prueba de calor 120℃
Con / sin válvula Estándar A Recto Sección de instalación de llave Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm