(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores altos para tubo de enfriamiento - enchufes -

Acopladores altos para tubo de enfriamiento - enchufes -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acopladores altos para tubo de enfriamiento - enchufes -
  • Acopladores altos para tubo de enfriamiento - enchufes -
  • Acopladores altos para tubo de enfriamiento - enchufes -
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto
· Sección de instalación de llaves
· Rc/ (PT) (Nominal): 1/4

Acopladores Altos Para Tubos De Enfriamiento - Enchufes-: Imagen Relacionada
Acopladores Altos Para Tubos De Enfriamiento - Enchufes-: Imagen Relacionada
Tapones a juego: haga clic aquí
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Acopladores Altos Para Tubos De Enfriamiento - Enchufes-: Imagen Relacionada
Acopladores Altos Para Tubos De Enfriamiento - Enchufes-: Imagen Relacionada
Tapones a juego: haga clic aquí
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B0203 rosca cónica para tubería R (PT)
Acopladores Altos Para Tubos De Enfriamiento - Enchufes-: Imagen Relacionada
Acopladores Altos Para Tubos De Enfriamiento - Enchufes-: Imagen Relacionada
Tapones a juego: haga clic aquí
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B0203 rosca cónica para tubos Rc (PT)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
F120-KHSF2
F120-KHSH2
F120-KHSH3
F120-KHSM2
F120-KHSM3
KHSF2
KHSH2
KHSH3
KHSM2
KHSM3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPiezas de conexión A prueba de calor R/(PT)
(Nominal)
Rc/(PT)
(Nominal)
d/d1 (diámetro interno)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho120℃---49.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manguera120℃--572.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manguera120℃--7.576.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra120℃--755.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra120℃--856.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho80℃-1/4-49.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manguera80℃--572.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manguera80℃--7.576.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra80℃1/4-755.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra80℃3/8-856.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Acopladores Altos Para Tubos De Enfriamiento - Enchufes-: Imagen Relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Enchufe
Conecte las piezas de conexiónLd1Lado Allen
B
Para mangueraRosca macho cónica
R (PT)
ℓ1Rosca hembra cónica
Rc (PT)
TNúmero de parte
Diámetro del agujero VDaETipoNo.
Serie de acopladores de moldes
Diámetro de la punta del enchufe
V=10.9
10.925.472.5521930----
Para manguera
KHSH
F120-KHSH
2
76.57.511.3343
55.57--1/413--
Para rosca hembra
KHSM
F120-KHSM
2
56.583/8143
49.5-----1/413
Para junta de tornillo macho
KHSF
F120KHSF
2
Enchufe a juego: acopladores de molde de MiSUMi KHPM • JPLH • JPL • LJPL • KHPH • KHPF • JPHL • JPHLM haga clic aquí
Acopladores de molde de Nitto □ □ PM PM □ □ □ PH • □ □ PF
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Guía para enchufes haga clic aquí
Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de la temperatura permitida. Tenga en cuenta que cuando el enchufe anterior está incrustado en el molde, es posible que no pueda quitar el zócalo.
No hay válvula automática de apertura / cierre en el lado del tapón de los acopladores altos para la tubería de enfriamiento. Confirme la presión hidráulica y la temperatura del agua antes de quitar el zócalo. Tenga cuidado especialmente cuando la temperatura del agua es alta.
 

Información básica

Material Latón Con / sin válvula Sin válvula A Recto
Sección de instalación de llave