(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acopladores de molde -Tomas / Tipo de tornillo macho-

Acopladores de molde -Tomas / Tipo de tornillo macho-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Pieza de conexión: Rosca macho
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto
· Sección de instalación de llaves

Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubos Rc (PT)
ACOPLADORES DE MOLDE -TAPONES / TIPO DE TORNILLO MACHO-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KPP1
KPP2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRc/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/430.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

ACOPLADORES DE MOLDE -TAPONES / TIPO DE TORNILLO MACHO-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Enchufes
Para ser conectado a un enchufeLLado Allen
B
Diámetro interno
d1
Rosca hembra cónica
Rc (PT)
Número de parte
VTipoNo.
Serie de acopladores de moldes
Diámetro del agujero del zócalo
V=8
Común a todos los tamaños.
815281461/8
Para atornillar macho
KPP(Brass)
1
30.5171/42
Zócalos a juego: acoplador de moldes de MiSUMi KSH • KTSH • KSM • KTSM • KFF • KTFF • F120 − KSH • F120 − KSM • F120 − KFF • F120 − KSHL • F120 − KTSHBL haga clic aquí
Acopladores de molde de Nitto K □□ SH ((Ex. K02SH) • K □□ TSH • K □□ SM ((Ex. K02SM) • K □□ TSM • K □□ SF • K □□ TSF • K □□ SHL
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Guía para enchufes • Enchufes Haga clic aquí , haga clic aquí
Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior.
 
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Rosca macho Con / sin válvula Sin válvula
A Recto Sección de instalación de llave Diámetro del conector de enchufe(mm) 8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm