(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Retenedores de eslabones tensores: retenedor y perno, serie LKR

Retenedores de eslabones tensores: retenedor y perno, serie LKR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Clasificación del producto: Retenedores especiales para eslabón tensor.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LKR10
LKR10-24
LKR13
LKR13-24
LKR16
LKR16-24
LKR20
LKR20-24
LKRB10
LKRB10-24
LKRB13
LKRB13-24
LKRB16
LKRB16-24
LKRB20
LKRB20-24
LKRBH10
LKRBH10-24
LKRBH13
LKRBH13-24
LKRBH16
LKRBH16-24
LKRBH20
LKRBH20-24
LKRH10
LKRH10-24
LKRH13
LKRH13-24
LKRH16
LKRH16-24
LKRH20
LKRH20-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon / sin uretano en retenedor D (diámetro exterior del retenedor del eslabón de tensión)
(mm)
Formulario de venta Dimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno10Retenedor + Perno16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno10Retenedor + Perno24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno13Retenedor + Perno16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno13Retenedor + Perno24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno16Retenedor + Perno16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno16Retenedor + Perno24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno20Retenedor + Perno16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno20Retenedor + Perno24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno10Solo retenedor16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno10Solo retenedor24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno13Solo retenedor16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno13Solo retenedor24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno16Solo retenedor16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno16Solo retenedor24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno20Solo retenedor16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno20Solo retenedor24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Retenedor solo con uretano16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Retenedor solo con uretano24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013Retenedor solo con uretano16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013Retenedor solo con uretano24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Retenedor solo con uretano16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Retenedor solo con uretano24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Retenedor solo con uretano16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Retenedor solo con uretano24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Retenedor con uretano + perno16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Retenedor con uretano + perno24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013Retenedor con uretano + perno16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013Retenedor con uretano + perno24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Retenedor con uretano + perno16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Retenedor con uretano + perno24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Retenedor con uretano + perno16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Retenedor con uretano + perno24

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Clasificación del producto Retenedores especiales para enlace de tensión