(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Collares de ajuste de carrera para placa eyectora

Collares de ajuste de carrera para placa eyectora

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los collares de ajuste de carrera para la placa eyectora, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPLC8-[5-30/1]
SPLC10-[5-30/1]
SPLC12-[5-30/1]
SPLC13-[5-30/1]
SPLC16-[5-30/1]
SPLC20-[5-30/1]
SPLC25-[5-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetros externos aplicables de los pines líderes del eyector.
(mm)
L (altura)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1085 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10105 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10135 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10165 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10205 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10255 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm