(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pilares de soporte escalonados

Pilares de soporte escalonados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: de pasos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pilares de soporte escalonados, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPLF20-[45-150/0.1]-F[25,​30]-T[10-45/0.1]
SPLF25-[45-150/0.1]-F[30,​35]-T[10-45/0.1]
SPLF30-[50-200/0.1]-F[35,​40]-T[10-45/0.1]
SPLF35-[50-250/0.1]-F[40,​50]-T[10-45/0.1]
SPLF40-[50-250/0.1]-F[45,​55]-T[10-45/0.1]
SPLF50-[50-300/0.1]-F[55,​65]-T[10-45/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
F (diámetro de sección escalonada)
(mm)
T (longitud de sección escalonada)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

102045 ~ 15025 ~ 3010 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

102545 ~ 15030 ~ 3510 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

103050 ~ 20035 ~ 4010 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

103550 ~ 25040 ~ 5010 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

104050 ~ 25045 ~ 5510 ~ 45
1 Pieza(s)

8 Días o más

105050 ~ 30055 ~ 6510 ~ 45

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma de pasos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm