(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: Estándar
· Tolerancia de dimensión D: Df6
· Material: SUJ2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
RP4TH8-[150-250/50] |
RP4TH10-[150-300/50] |
RP4TH12-[150-300/50] |
RP4TH13-[150-300/50] |
RP4TH15-[150-350/50] |
RP4TH16-[150-350/50] |
RP4TH20-[150-400/50] |
RP4TH25-[150-450/50] |
RP4TH30-[150-450/50] |
RP4TH32-[150-450/50] |
RP4TJ8-[150-250/50] |
RP4TJ10-[150-300/50] |
RP4TJ12-[150-300/50] |
RP4TJ13-[150-300/50] |
RP4TJ15-[150-350/50] |
RP4TJ16-[150-350/50] |
RP4TJ20-[150-400/50] |
RP4TJ25-[150-450/50] |
RP4TJ30-[150-450/50] |
RP4TJ32-[150-450/50] |
RP8TH10-[150-300/50] |
RP8TH12-[150-300/50] |
RP8TH13-[150-300/50] |
RP8TH15-[150-350/50] |
RP8TH16-[150-350/50] |
RP8TH20-[150-600/50] |
RP8TH25-[150-600/50] |
RP8TH30-[150-650/50] |
RP8TH32-[150-650/50] |
RP8TH35-[300-700/50] |
RP8TH40-[300-700/50] |
RP8TH50-[300-700/50] |
RP8TJ10-[150-300/50] |
RP8TJ12-[150-300/50] |
RP8TJ13-[150-300/50] |
RP8TJ15-[150-350/50] |
RP8TJ16-[150-350/50] |
RP8TJ20-[150-600/50] |
RP8TJ25-[150-600/50] |
RP8TJ30-[150-650/50] |
RP8TJ32-[150-650/50] |
Cargando…
Tipo de forma | Estándar | Tolerancia de dimensión D | Df6 | Material | SUJ2 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente