(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Retenedor de bolas

Retenedor de bolas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Categoría: Retenedores de bolas
· Tipo de producto: Sólo retenedores de bolas

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EMBS8-25
EMBS8-30
EMBS8-35
EMBS10-25
EMBS10-30
EMBS10-35
EMBS10-40
EMBS13-35
EMBS13-40
EMBS13-45
EMBS13-50
EMBS13-55
EMBS13-60
EMBS13-70
EMBS16-35
EMBS16-40
EMBS16-45
EMBS16-50
EMBS16-55
EMBS16-60
EMBS16-65
EMBS16-70
EMBS20-35
EMBS20-40
EMBS20-45
EMBS20-50
EMBS20-55
EMBS20-60
EMBS20-65
EMBS20-70
EMBS25-35
EMBS25-40
EMBS25-45
EMBS25-50
EMBS25-55
EMBS25-60
EMBS25-65
EMBS25-70
EMBS30-35
EMBS30-40
EMBS30-45
EMBS30-50
EMBS30-55
EMBS30-60
EMBS30-65
EMBS30-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno) Diámetro del pin líder aplicable
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.5825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.5830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.5835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.51025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.51030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.51035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.51040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013.51335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013.51340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013.51345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013.51350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013.51355
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013.51360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013.51370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016.51635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016.51640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016.51645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016.51650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016.51655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016.51660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016.51665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016.51670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.52035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.52040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.52045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.52050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.52055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.52060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.52065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.52070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.52535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.52540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.52545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.52550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.52555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.52560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.52565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.52570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.53035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.53040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.53045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.53050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.53055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.53060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.53065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.53070

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Retenedores de bolas Tipo de producto Solo retenedores de bolas