(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes guía para eyector -tipo lineal-

Bujes guía para eyector -tipo lineal-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Categoría: Tipo de guía lineal
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los casquillos guía del eyector - tipo lineal, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
EGBL (Acero)
EGBLT (Acero —tipo corto—)
EGBLS (Inoxidable)

[Un] anillo elástico (1 pieza)
EGBW
[ ! ] Este producto se entrega con un anillo elástico colocado en la ranura ℓ1 .
TipoCuerpo del buje, bolasRetenedor de bolas
EGBL
EGBLT
[ M ]equivalente SUJ2SUS316, SUS304
[ H ]58HRC or more
EGBLS[ M ]Equivalente a SUS440CSUS316, SUS304
[ H ]56HRC or more

Especificaciones

dDh6D1L123t WCarga dinámica
N (kgf)
Número de piezaU/precio del 1 al 9
TipodEGBL EGBLTEGBLS
60
—0.009
120
—0.011
15.5190
—0.2
92.751.01.1206 (21)EGBL
EGBLS
6  
81519.324103.25265 (27)8  
10190
—0.013
23.629133.51.21.3373 (38)10  
132328.532134.5510 (52)13  
162834.23715205.251.51.6775 (79)16  
200
—0.010
320
—0.016
38.44220255.75863 (88)20  
254047.1590
—0.3
202591.751.85981 (100)25  
304552.86425309.751,569 (160)30  
250
—0.010
400
—0.016
47.1440
—0.3
20256.251.751.85764 (78)EGBLT
(tipo corto)
25  
304552.85425307.751,442 (147)30  
Carga (kgf) = carga N × 0,101972
Número de pieza
EGBL10
EGBLT25
■ Espaciadores para casquillo guía de eyector de tipo lineal
EGBS

[ M ] S45C

Especificaciones

Buje guía
d
Ddt Número de piezaU/precio
TipoNúmero1 to 910 to 4950 to 99100 to 200
616123EGBS6    
8191538    
1023192.810    
13282313    
1634282.516    
20383220    
2546402.2525    
30514530    
Número de pieza
EGBS10
■ Anillos de retención para buje guía de eyector de tipo lineal
EGBW

[ M ] SK4

Especificaciones

Buje guía
d
Ddt Número de piezaU/precio
TipoNúmero1 to 910 to 4950 to 99100 to 200
615.511.11.0EGBW6    
818.613.81.08    
1023.117.51.210    
1327.721.513    
1633.125.91.516    
2037.429.620    
2546.237.01.7525    
3051.341.530    
Número de pieza
EGBW10

Ejemplo

■ Características· Un casquillo tipo guía lineal desarrollado para su uso con guías de placa eyectora.
· Reubicar el anillo elástico colocado en la ranura ℓ1 al momento de la entrega a la posición ℓ2 permite usarlo con placas eyectoras de
un espesor diferente.
· Se puede utilizar con un espaciador (EGBS) especialmente diseñado para este casquillo.
· Es fácil de montar. · No impone límite de carrera.
■Notas· Utilice pasadores de precisión (EGH·EGHC·EGHN·EGZA·EGHA >> P. 961 · 962 · 965 · 966 ).
· Utilice este producto (EGBL, EGBLT) a una temperatura de 80°C o inferior. Utilice este producto (EGBLS) a una temperatura de 120°C o menos.

■ Notas sobre el manejo del buje guía del eyector

(1) Al insertar el pasador guía en
tipo de guía lineal, si el pasador guía es
insertada no recta la bola puede salir
desconectarse y el retenedor podría deformarse. Por favor
instálelo suavemente y recto haciendo juego
el núcleo.
(2) No utilice un tipo lineal para
movimiento rotatorio.
(3) No utilice un tipo lineal para aplicaciones
que implican remoción e inserción repetidas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EGBL6
EGBL8
EGBL10
EGBL13
EGBL16
EGBL20
EGBL25
EGBL30
EGBLS6
EGBLS8
EGBLS10
EGBLS13
EGBLS16
EGBLS20
EGBLS25
EGBLS30
EGBLT25
EGBLT30
EGBS6
EGBS8
EGBS10
EGBS13
EGBS16
EGBS20
EGBS25
EGBS30
EGBW6
EGBW8
EGBW10
EGBW13
EGBW16
EGBW20
EGBW25
EGBW30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de producto d (diámetro interno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego16
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Juego20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Juego25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Juego30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Juego30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo espaciadores6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo espaciadores8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo espaciadores10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo espaciadores13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo espaciadores16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo espaciadores20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo espaciadores25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo espaciadores30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo anillos elásticos6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo anillos elásticos8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo anillos elásticos10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo anillos elásticos13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo anillos elásticos16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo anillos elásticos20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo anillos elásticos25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo anillos elásticos30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Tipo de guía lineal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm