(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes guía libre de mantenimiento - tipo de cabeza/aleación de cobre -

Bujes guía libre de mantenimiento - tipo de cabeza/aleación de cobre -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Categoría: Aleación de cobre·tipo sin aceite
· Tipo de producto: Tipo estándar

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EGBZS13-10
EGBZS13-13
EGBZS13-15
EGBZS16-13
EGBZS16-15
EGBZS16-20
EGBZS20-13
EGBZS20-15
EGBZS20-20
EGBZS25-15
EGBZS25-20
EGBZS25-25
EGBZS30-15
EGBZS30-20
EGBZS30-25
EGBZS35-20
EGBZS35-25
EGBZS40-20
EGBZS40-25
EGBZS40-30
EGBZS50-25
EGBZS50-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno) ℓ (longitud de la sección Dh6)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105030

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Aleación de cobre · Tipo libre de aceite Tipo de producto Tipo estándar