(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Componente: Pin
· Tipo de forma: Pin
· Cónico recto: forma recta
· Tipo de montaje: tipo de cabeza
· Ext. Diámetro/tolerancia externa: 0/ - 0.005
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PPDB5-[25-60/0.1] |
PPDB6-[25-60/0.1] |
PPDB7-[25-60/0.1] |
PPDB8-[25-60/0.1] |
PPDB10-[25-60/0.1] |
PPDFB5-[25-60/0.1]-P[4.5-4.99/0.01] |
PPDFB6-[25-60/0.1]-P[5.5-5.99/0.01] |
PPDFB8-[25-60/0.1]-P[7-7.99/0.01] |
PPDFB10-[25-60/0.1]-P[8-9.99/0.01] |
PPDFT5-[25-60/0.1]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPDFT6-[25-60/0.1]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPDFT8-[25-60/0.1]-P[7-7.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPDFT10-[25-60/0.1]-P[8-9.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPDT5-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPDT6-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPDT7-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPDT8-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPDT10-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPHB5-[25-60/0.1] |
PPHB6-[25-60/0.1] |
PPHB7-[25-60/0.1] |
PPHB8-[25-60/0.1] |
PPHB10-[25-60/0.1] |
PPHFB5-[25-60/0.1]-P[4.5-4.99/0.01] |
PPHFB6-[25-60/0.1]-P[5.5-5.99/0.01] |
PPHFB8-[25-60/0.1]-P[7-7.99/0.01] |
PPHFB10-[25-60/0.1]-P[8-9.99/0.01] |
PPHFT5-[25-60/0.1]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPHFT6-[25-60/0.1]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPHFT8-[25-60/0.1]-P[7-7.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPHFT10-[25-60/0.1]-P[8-9.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPHT5-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPHT6-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPHT7-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPHT8-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
PPHT10-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1] |
Cargando…
Componentes | Pin | Tipo de forma | Pin | Cónico o recto | Forma recta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de montaje | Tipo de cabeza | Ext. diámetro / tolerancia externa | 0/-0.005 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente