(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de producto: Estándar
· Cabeza: con cabeza
· Ranura de aceite: Ranura en espiral
· Cómo montar: tipo de cabeza
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GPH-XLOC8-[30-80/5]-N[10-60/1]-DK[8-8.05/0.001] |
GPH-XLOC8-LC[31-79/1]-N[10-60/1]-DK[8-8.05/0.001] |
GPH-XLOC10-[30-80/5]-N[10-60/1]-DK[10-10.05/0.001] |
GPH-XLOC10-LC[31-79/1]-N[10-60/1]-DK[10-10.05/0.001] |
GPH-XLOC12-[30-200/5]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001] |
GPH-XLOC12-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001] |
GPH-XLOC13-[30-200/5]-N[10-80/1]-DK[13-13.05/0.001] |
GPH-XLOC13-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-DK[13-13.05/0.001] |
GPH-XLOC16-[30-250/5]-N[13-80/1]-DK[16-16.05/0.001] |
GPH-XLOC16-LC[31-249/1]-N[13-80/1]-DK[16-16.05/0.001] |
GPH-XLOC20-[30-300/5]-N[13-100/1]-DK[20-20.05/0.001] |
GPH-XLOC20-LC[31-299/1]-N[13-100/1]-DK[20-20.05/0.001] |
GPH-XLOC25-[40-350/5]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001] |
GPH-XLOC25-LC[41-349/1]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001] |
GPH-XLOC28-[50-300/5]-N[13-120/1]-DK[28-28.05/0.001] |
GPH-XLOC28-LC[51-299/1]-N[13-120/1]-DK[28-28.05/0.001] |
GPH-XLOC30-[50-400/5]-N[13-130/1]-DK[30-30.05/0.001] |
GPH-XLOC30-LC[51-399/1]-N[13-130/1]-DK[30-30.05/0.001] |
GPH-XLOC32-[50-350/5]-N[13-130/1]-DK[32-32.05/0.001] |
GPH-XLOC32-LC[51-349/1]-N[13-130/1]-DK[32-32.05/0.001] |
GPH-XLOC35-[60-450/5]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001] |
GPH-XLOC35-LC[61-449/1]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001] |
GPH-XLOC40-[80-500/5]-N[15-200/1]-DK[40-40.05/0.001] |
GPH-XLOC40-LC[81-499/1]-N[15-200/1]-DK[40-40.05/0.001] |
GPH-XLOC50-[100-550/5]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001] |
GPH-XLOC50-LC[101-549/1]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001] |
GPH-XLOC60-[200-550/5]-N[20-200/1]-DK[60-60.05/0.001] |
GPH-XLOC60-LC[201-549/1]-N[20-200/1]-DK[60-60.05/0.001] |
GPH-XLOF8-[30-80/5]-N[10-60/1]-F[15-70/1]-DK[8-8.05/0.001] |
GPH-XLOF8-LC[31-79/1]-N[10-60/1]-F[15-70/1]-DK[8-8.05/0.001] |
GPH-XLOF10-[30-80/5]-N[10-60/1]-F[15-70/1]-DK[10-10.05/0.001] |
GPH-XLOF10-LC[31-79/1]-N[10-60/1]-F[15-70/1]-DK[10-10.05/0.001] |
GPH-XLOF12-[30-200/5]-N[10-80/1]-F[15-190/1]-DK[12-12.05/0.001] |
GPH-XLOF12-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-F[15-190/1]-DK[12-12.05/0.001] |
GPH-XLOF13-[30-200/5]-N[10-80/1]-F[15-190/1]-DK[13-13.05/0.001] |
GPH-XLOF13-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-F[15-190/1]-DK[13-13.05/0.001] |
GPH-XLOF16-[30-250/5]-N[13-80/1]-F[15-237/1]-DK[16-16.05/0.001] |
GPH-XLOF16-LC[31-249/1]-N[13-80/1]-F[15-237/1]-DK[16-16.05/0.001] |
GPH-XLOF20-[30-300/5]-N[13-100/1]-F[15-282/1]-DK[20-20.05/0.001] |
GPH-XLOF20-LC[31-299/1]-N[13-100/1]-F[15-282/1]-DK[20-20.05/0.001] |
GPH-XLOF25-[40-350/5]-N[13-120/1]-F[15-337/1]-DK[25-25.05/0.001] |
GPH-XLOF25-LC[41-349/1]-N[13-120/1]-F[15-337/1]-DK[25-25.05/0.001] |
GPH-XLOF28-[50-300/5]-N[13-120/1]-F[15-287/1]-DK[28-28.05/0.001] |
GPH-XLOF28-LC[51-299/1]-N[13-120/1]-F[15-287/1]-DK[28-28.05/0.001] |
GPH-XLOF30-[50-400/5]-N[13-130/1]-F[15-387/1]-DK[30-30.05/0.001] |
GPH-XLOF30-LC[51-399/1]-N[13-130/1]-F[15-387/1]-DK[30-30.05/0.001] |
GPH-XLOF32-[50-350/5]-N[13-130/1]-F[15-387/1]-DK[32-32.05/0.001] |
GPH-XLOF32-LC[51-349/1]-N[13-130/1]-F[15-387/1]-DK[32-32.05/0.001] |
GPH-XLOF35-[60-450/5]-N[13-130/1]-F[15-487/1]-DK[35-35.05/0.001] |
GPH-XLOF35-LC[61-449/1]-N[13-130/1]-F[15-487/1]-DK[35-35.05/0.001] |
GPH-XLOF40-[80-500/5]-N[15-200/1]-F[23-585/1]-DK[40-40.05/0.001] |
GPH-XLOF40-LC[81-499/1]-N[15-200/1]-F[23-585/1]-DK[40-40.05/0.001] |
GPH-XLOF50-[100-550/5]-N[17-200/1]-F[23-533/1]-DK[50-50.05/0.001] |
GPH-XLOF50-LC[101-549/1]-N[17-200/1]-F[23-533/1]-DK[50-50.05/0.001] |
GPH-XLOF60-[200-550/5]-N[20-200/1]-F[33-530/1]-DK[60-60.05/0.001] |
GPH-XLOF60-LC[201-549/1]-N[20-200/1]-F[33-530/1]-DK[60-60.05/0.001] |
GPHLOC8-[30-80/5]-N[5-60/1] |
GPHLOC8-LC[31-79/1]-N[5-60/1] |
GPHLOC10-[30-80/5]-N[5-60/1] |
GPHLOC10-LC[31-79/1]-N[5-60/1] |
Cargando…
tipo de producto | Estándar | Cabeza | Con cabeza | Ranura de aceite | Surco espiral |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin diámetro de rebaje | Ninguno | Cómo montar | Tipo de cabeza | Aplicable a articulación o no | Ninguno |
[8-8.05/0.001mm Unidades][10-10.05/0.001mm Unidades][12-12.05/0.001mm Unidades][13-13.05/0.001mm Unidades][16-16.05/0.001mm Unidades][20-20.05/0.001mm Unidades][25-25.05/0.001mm Unidades][28-28.05/0.001mm Unidades][30-30.05/0.001mm Unidades][32-32.05/0.001mm Unidades][35-35.05/0.001mm Unidades][40-40.05/0.001mm Unidades][50-50.05/0.001mm Unidades][60-60.05/0.001mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente