(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de producto: Estándar
· Cabeza: con cabeza
· Ranura de aceite: Ranura de aceite
· Cómo montar: tipo de cabeza
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GPJ-XL8-[40-80/5]-N[10-45/1]-DK[8-8.05/0.001] |
GPJ-XL10-[40-80/5]-N[10-45/1]-DK[10-10.05/0.001] |
GPJ-XL12-[40-200/5]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001] |
GPJ-XL13-[40-200/5]-N[11-80/1]-DK[13-13.05/0.001] |
GPJ-XL16-[40-200/5]-N[11-80/1]-DK[16-16.05/0.001] |
GPJ-XL16-[210-250/10]-N[11-80/1]-DK[16-16.05/0.001] |
GPJ-XL20-[50-200/5]-N[11-100/1]-DK[20-20.05/0.001] |
GPJ-XL20-[210-300/10]-N[11-100/1]-DK[20-20.05/0.001] |
GPJ-XL25-[50-200/5]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001] |
GPJ-XL25-[210-350/10]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001] |
GPJ-XL28-[50-200/5]-N[13-120/1]-DK[28-28.05/0.001] |
GPJ-XL30-[60-200/5]-N[13-120/1]-DK[30-30.05/0.001] |
GPJ-XL30-[210-400/10]-N[13-120/1]-DK[30-30.05/0.001] |
GPJ-XL32-[70-200/5]-N[13-120/1]-DK[32-32.05/0.001] |
GPJ-XL32-[210-350/10]-N[13-120/1]-DK[32-32.05/0.001] |
GPJ-XL35-[70-200/5]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001] |
GPJ-XL35-[210-450/10]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001] |
GPJ-XL40-[100-200/5]-N[15-140/1]-DK[40-40.05/0.001] |
GPJ-XL40-[210-500/10]-N[15-140/1]-DK[40-40.05/0.001] |
GPJ-XL50-[120-200/5]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001] |
GPJ-XL50-[210-550/10]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001] |
GPJ-XL60-[200-550/10]-N[20-200/1]-DK[60-60.05/0.001] |
GPJL8-[40-80/5]-N[5-45/1] |
GPJL10-[40-80/5]-N[5-45/1] |
GPJL12-[40-200/5]-N[5-80/1] |
GPJL13-[40-200/5]-N[6-80/1] |
GPJL16-[40-200/5]-N[6-80/1] |
GPJL16-[210-250/10]-N[6-80/1] |
GPJL20-[50-200/5]-N[6-100/1] |
GPJL20-[210-300/10]-N[6-100/1] |
GPJL25-[50-200/5]-N[8-120/1] |
GPJL25-[210-350/10]-N[8-120/1] |
GPJL28-[50-200/5]-N[8-120/1] |
GPJL30-[60-200/5]-N[8-120/1] |
GPJL30-[210-400/10]-N[8-120/1] |
GPJL32-[70-200/5]-N[8-120/1] |
GPJL32-[210-350/10]-N[8-120/1] |
GPJL35-[70-200/5]-N[8-130/1] |
GPJL35-[210-450/10]-N[8-130/1] |
GPJL40-[100-200/5]-N[10-140/1] |
GPJL40-[210-500/10]-N[10-140/1] |
GPJL50-[120-200/5]-N[12-200/1] |
GPJL50-[210-550/10]-N[12-200/1] |
GPJL60-[200-550/10]-N[15-200/1] |
Cargando…
tipo de producto | Estándar | Cabeza | Con cabeza | Ranura de aceite | Ranura de aceite |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin diámetro de rebaje | Ninguno | Cómo montar | Tipo de cabeza | Aplicable a articulación o no | Ninguno |
[8-8.05/0.001mm Unidades][10-10.05/0.001mm Unidades][12-12.05/0.001mm Unidades][13-13.05/0.001mm Unidades][16-16.05/0.001mm Unidades][20-20.05/0.001mm Unidades][25-25.05/0.001mm Unidades][28-28.05/0.001mm Unidades][30-30.05/0.001mm Unidades][32-32.05/0.001mm Unidades][35-35.05/0.001mm Unidades][40-40.05/0.001mm Unidades][50-50.05/0.001mm Unidades][60-60.05/0.001mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente