(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Material: SKH51
· Forma: tipo de cabeza
· Forma de paso de punta: Cónico
· Tipo de punta: Normal
· Tolerancia de dimensión D: 0/ - 0.005
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PGHVT1A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGHVT1A3-[20-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGHVT1A4-[20-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGHVT1A5-[20-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGHVT1A5-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGHVT1A6-[20-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGHVT1A8-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGHVT1A10-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-V[5-9.9/0.1] |
PGHVT2A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30] |
PGHVT2A3-[20-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30,40] |
PGHVT2A4-[20-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40] |
PGHVT2A5-[20-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60] |
PGHVT2A5-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60] |
PGHVT2A6-[20-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60] |
PGHVT2A8-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60] |
PGHVT2A10-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60] |
PGHVT3A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHVT3A3-[20-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGHVT3A4-[20-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGHVT3A5-[20-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHVT3A5-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHVT3A6-[20-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGHVT3A8-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGHVT3A10-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGHVT4A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1] |
PGHVT4A3-[20-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGHVT4A4-[20-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGHVT4A5-[20-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGHVT4A5-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGHVT4A6-[20-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGHVT4A8-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1] |
PGHVT4A10-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2.5-5/0.1] |
PGHVT5A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-C[0.2-0.5/0.1] |
PGHVT5A3-[20-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGHVT5A4-[20-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGHVT5A5-[20-60/0.01]-P[0.8-1.1/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHVT5A5-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHVT5A6-[20-60/0.01]-P[1-1.6/0.1]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHVT5A8-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHVT5A10-[20-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-C[0.5-1.5/0.1] |
Cargando…
Material | SKH51 | Forma | Tipo de cabeza | Forma de paso de punta | Cónico |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de punta | Normal | Tolerancia de dimensión D | 0/-0.005 | Tolerancia de dimensión P | ±0.01 |
Punta de tolerancia recta | 0~0.2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente