(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: tipo de cabeza
· Forma de paso de punta: SR
· Tipo de punta: Normal
· Tolerancia de dimensión D: 0/ - 0.01
· Tolerancia de punta recta: 0 to 0.1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PGET1A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1] |
PGET1A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGET1A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGET1A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGET1A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGET1A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGET1A8-[20-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGET2A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3] |
PGET2A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3] |
PGET2A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3] |
PGET2A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3] |
PGET2A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4]-A[1,2,3] |
PGET2A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3] |
PGET2A8-[20-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3] |
PGET3A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1] |
PGET3A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGET3A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGET3A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGET3A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGET3A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGET3A8-[20-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGET4A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1] |
PGET4A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1] |
PGET4A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGET4A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGET4A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGET4A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGET4A8-[20-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1] |
PGET5A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1] |
PGET5A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1] |
PGET5A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGET5A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGET5A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGET5A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGET5A8-[20-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGKT1A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1] |
PGKT1A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGKT1A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGKT1A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGKT1A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGKT1A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGKT1A8-[20-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGKT2A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3] |
PGKT2A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3] |
PGKT2A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3] |
PGKT2A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3] |
PGKT2A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4]-A[1,2,3] |
PGKT2A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3] |
PGKT2A8-[20-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3] |
PGKT3A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.9]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1] |
PGKT3A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGKT3A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGKT3A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGKT3A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGKT3A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGKT3A8-[20-60/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGKT4A2 |
PGKT4A2.5 |
PGKT4A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGKT4A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
Cargando…
Forma | Tipo de cabeza | Forma de paso de punta | SR | Tipo de punta | Normal |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia de dimensión D | 0/-0.01 | Punta de tolerancia recta | 0~0.1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente