(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Electroformado (estándar)
· Forma: tipo normal
· Forma de paso de punta: Cónico
· Tipo de punta: Normal
· Tolerancia de dimensión D: 0/ - 0.01
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PGEBV1A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-[30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGEBV1A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGEBV1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-[30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGEBV1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGEBV1A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGEBV1A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGEBV1A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGEBV1A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGEBV2A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-[30,40] |
PGEBV2A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-K[30,40] |
PGEBV2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-[30,40] |
PGEBV2A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40] |
PGEBV2A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40] |
PGEBV2A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40] |
PGEBV2A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40] |
PGEBV3A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-[30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGEBV3A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGEBV3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-[30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGEBV3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGEBV3A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGEBV3A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGEBV3A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGEBV3A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGEBV4A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-[30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGEBV4A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGEBV4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-[30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGEBV4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGEBV4A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGEBV4A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGEBV4A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGEBV4A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGEBV5A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-[30,40]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGEBV5A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGEBV5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-[30,40]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGEBV5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGEBV5A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGEBV5A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGEBV5A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGEBV5A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-C[0.5-1.5/0.1] |
Cargando…
Material | Electroformado (estándar) | Forma | Tipo normal | Forma de paso de punta | Cónico |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de punta | Normal | Tolerancia de dimensión D | 0/-0.01 | Punta de tolerancia recta | 0~0.1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente