(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasadores de bloqueo del corredor -Tipo de punta recta / en forma de cono-

Pasadores de bloqueo del corredor -Tipo de punta recta / en forma de cono-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Nombre del producto: Pasador de bloqueo del corredor
· Forma a juego con la punta: Tipo recto
· Forma de la punta: Punta en forma de cono

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RLKB2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]
RLKB3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]
RLKB4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]
RLKB5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]
RLKB6-[20-100/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]
RLKB8-[20-100/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]
RLKB10-[20-100/0.1]-P[2.6-9.9/0.1]-Y[2.5-9.8/0.1]
RLKBF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]-B[1-3/0.1]
RLKBF3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]-B[1-3/0.1]
RLKBF4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]-B[1.3-3.8/0.1]
RLKBF5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]
RLKBF6-[20-150/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]
RLKBF8-[20-150/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]-B[2-6/0.1]
RLKBF10-[20-150/0.1]-P[2.6-9.9/0.1]-Y[2.5-9.8/0.1]-B[2.5-7.5/0.1]
RLKG2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]
RLKG3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]
RLKG4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]
RLKG5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]
RLKG6-[20-100/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]
RLKG8-[20-100/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]
RLKG10-[20-100/0.1]-P[2.6-9.9/0.1]-Y[2.5-9.8/0.1]
RLKGF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]-B[1-3/0.1]
RLKGF3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]-B[1-3/0.1]
RLKGF4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]-B[1.3-3.8/0.1]
RLKGF5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]
RLKGF6-[20-150/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]
RLKGF8-[20-150/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]-B[2-6/0.1]
RLKGF10-[20-150/0.1]-P[2.6-9.9/0.1]-Y[2.5-9.8/0.1]-B[2.5-7.5/0.1]
RLKL2-[10-100/0.1]
RLKL3-[10-100/0.1]
RLKL4-[10-100/0.1]
RLKL5-[10-100/0.1]
RLKL6-[20-100/0.1]
RLKL8-[20-100/0.1]
RLKS2-[10-100/0.1]-S[1.3-3/0.1]
RLKS3-[10-100/0.1]-S[2-5.5/0.1]
RLKS4-[10-100/0.1]-S[2.5-7.5/0.1]
RLKS5-[10-100/0.1]-S[3.3-9/0.1]
RLKS6-[15-100/0.1]-S[3.3-9/0.1]
RLKS8-[15-100/0.1]-S[5.1-8/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la cerradura del corredor
(mm)
Diámetro de la cabeza Tipo de designación de dimensión L (dimensión L)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
S (longitud de la punta en forma de cono)
(mm)
Y (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

102NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100-0.9 ~ 1.9-0.8 ~ 1.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

103NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100-0.9 ~ 2.9-0.8 ~ 2.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

104NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100-1.1 ~ 3.9-1 ~ 3.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

105NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100-1.3 ~ 4.9-1.2 ~ 4.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

106NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y20 ~ 100-1.6 ~ 5.9-1.5 ~ 5.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

108NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y20 ~ 100-2.1 ~ 7.9-2 ~ 7.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

1010NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y20 ~ 100-2.6 ~ 9.9-2.5 ~ 9.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

102NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/B10 ~ 1001 ~ 30.9 ~ 1.9-0.8 ~ 1.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

103NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/B10 ~ 1001 ~ 30.9 ~ 2.9-0.8 ~ 2.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

104NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/B10 ~ 1001.3 ~ 3.81.1 ~ 3.9-1 ~ 3.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

105NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/B10 ~ 1001.5 ~ 4.51.3 ~ 4.9-1.2 ~ 4.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

106NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/B20 ~ 1501.5 ~ 4.51.6 ~ 5.9-1.5 ~ 5.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

108NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/B20 ~ 1502 ~ 62.1 ~ 7.9-2 ~ 7.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

1010NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/B20 ~ 1502.5 ~ 7.52.6 ~ 9.9-2.5 ~ 9.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

102GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100-0.9 ~ 1.9-0.8 ~ 1.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

103GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100-0.9 ~ 2.9-0.8 ~ 2.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

104GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100-1.1 ~ 3.9-1 ~ 3.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

105GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y10 ~ 100-1.3 ~ 4.9-1.2 ~ 4.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

106GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y20 ~ 100-1.6 ~ 5.9-1.5 ~ 5.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

108GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y20 ~ 100-2.1 ~ 7.9-2 ~ 7.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

1010GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y20 ~ 100-2.6 ~ 9.9-2.5 ~ 9.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

102GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/B10 ~ 1001 ~ 30.9 ~ 1.9-0.8 ~ 1.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

103GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/B10 ~ 1001 ~ 30.9 ~ 2.9-0.8 ~ 2.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

104GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/B10 ~ 1001.3 ~ 3.81.1 ~ 3.9-1 ~ 3.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

105GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/B10 ~ 1001.5 ~ 4.51.3 ~ 4.9-1.2 ~ 4.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

106GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/B20 ~ 1501.5 ~ 4.51.6 ~ 5.9-1.5 ~ 5.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

108GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/B20 ~ 1502 ~ 62.1 ~ 7.9-2 ~ 7.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

1010GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/B20 ~ 1502.5 ~ 7.52.6 ~ 9.9-2.5 ~ 9.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

102NormalTipo de designación de dimensión L10 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

103NormalTipo de designación de dimensión L10 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

104NormalTipo de designación de dimensión L10 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

105NormalTipo de designación de dimensión L10 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

106NormalTipo de designación de dimensión L20 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

108NormalTipo de designación de dimensión L20 ~ 100----
1 Pieza(s)

7 Días o más

102NormalTipo de designación de dimensión L/S10 ~ 100--1.3 ~ 3-
1 Pieza(s)

7 Días o más

103NormalTipo de designación de dimensión L/S10 ~ 100--2 ~ 5.5-
1 Pieza(s)

7 Días o más

104NormalTipo de designación de dimensión L/S10 ~ 100--2.5 ~ 7.5-
1 Pieza(s)

7 Días o más

105NormalTipo de designación de dimensión L/S10 ~ 100--3.3 ~ 9-
1 Pieza(s)

7 Días o más

106NormalTipo de designación de dimensión L/S15 ~ 100--3.3 ~ 9-
1 Pieza(s)

7 Días o más

108NormalTipo de designación de dimensión L/S15 ~ 100--5.1 ~ 8-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre del producto Pasador de bloqueo del corredor Punta que coincide con la forma Tipo recto Forma de la punta Punta en forma de cono

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm