(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasadores de bloqueo del corredor -Tipo de bloqueo recto / súper duro-

Pasadores de bloqueo del corredor -Tipo de bloqueo recto / súper duro-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pasadores de bloqueo del corredor -Tipo de bloqueo recto / súper duro-
  • Pasadores de bloqueo del corredor -Tipo de bloqueo recto / súper duro-

· Nombre del producto: Pasador de bloqueo del corredor
· Forma a juego con la punta: Tipo recto
· Forma de la punta: Cerradura súper dura
· Diámetro de la cabeza: Normal

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RLEL2-[10-100/0.1]
RLEL3-[10-100/0.1]
RLEL4-[10-100/0.1]
RLEL5-[10-100/0.1]
RLEL6-[15-100/0.1]
RLEL8-[15-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la cerradura del corredor
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10210 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10310 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10410 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10510 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10615 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10815 ~ 100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre del producto Pasador de bloqueo del corredor Punta que coincide con la forma Tipo recto Forma de la punta Cerradura súper dura
Diámetro de la cabeza Normal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm