(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de bloqueo del corredor -Tipo cónico / con cerradura dura-

Pasadores de bloqueo del corredor -Tipo cónico / con cerradura dura-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Nombre del producto: Pasador de bloqueo del corredor
· Forma a juego con la punta: tipo cónico
· Forma de la punta: Bloqueo duro

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RHTB4-[20-100/0.1]-P[1.1-2.4/0.1]-Y[1-2.3/0.1]-F[1-2.9/0.1]
RHTB5-[20-100/0.1]-P[1.7-2.8/0.1]-Y[1.2-2.3/0.1]-F[1.2-3.4/0.1]
RHTB6-[25-100/0.1]-P[2-3.3/0.1]-Y[1.5-2.8/0.1]-F[1.5-3.9/0.1]
RHTB8-[25-100/0.1]-P[2.5-5.2/0.1]-Y[2-4.7/0.1]-F[2-5.9/0.1]
RHTB10-[25-100/0.1]-P[3-7/0.1]-Y[2.5-6.5/0.1]-F[2.5-7.9/0.1]
RHTBF4-[20-100/0.1]-P[1.5-3.9/0.1]-Y[1-3.4/0.1]-F[1-3.8/0.1]-B[1.8-3.8/0.1]-E[0.5-1.5/0.1]-V[3-3.9/0.1]-G[5-10/1]
RHTBF5-[20-100/0.1]-P[1.7-4.9/0.1]-Y[1.2-4.4/0.1]-F[1.2-4.8/0.1]-B[2.3-4.5/0.1]-E[0.8-2.3/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]-G[5-10/1]
RHTBF6-[25-150/0.1]-P[2-5.9/0.1]-Y[1.5-5.4/0.1]-F[1.5-5.8/0.1]-B[2.3-4.5/0.1]-E[0.8-2.3/0.1]-V[4-5.9/0.1]-G[5-10/1]
RHTBF8-[25-150/0.1]-P[2.5-7.9/0.1]-Y[2-7.4/0.1]-F[2-7.8/0.1]-B[3-6/0.1]-E[1-3/0.1]-V[6-7.9/0.1]-G[5-10/1]
RHTBF10-[25-150/0.1]-P[3-9.9/0.1]-Y[2.5-9.4/0.1]-F[2.5-9.8/0.1]-B[3.8-7.5/0.1]-E[1.3-3.8/0.1]-V[8-9.9/0.1]-G[5-10/1]
RHTG4-[20-100/0.1]-P[1.1-2.4/0.1]-Y[1-2.3/0.1]-F[1-2.9/0.1]
RHTG5-[20-100/0.1]-P[1.3-2.8/0.1]-Y[1.2-2.7/0.1]-F[1.2-3.4/0.1]
RHTG6-[25-100/0.1]-P[1.6-3.3/0.1]-Y[1.5-3.2/0.1]-F[1.5-3.9/0.1]
RHTG8-[25-100/0.1]-P[2.1-5.2/0.1]-Y[2-5.1/0.1]-F[2-5.9/0.1]
RHTG10-[25-100/0.1]-P[2.6-7/0.1]-Y[2.5-6.9/0.1]-F[2.5-7.9/0.1]
RHTGF4-[20-100/0.1]-P[1.5-3.9/0.1]-Y[1-3.4/0.1]-F[1-3.8/0.1]-B[1.8-3.8/0.1]-E[0.5-1.5/0.1]-V[3-3.9/0.1]-G[5-10/1]
RHTGF5-[20-100/0.1]-P[1.7-4.9/0.1]-Y[1.2-4.4/0.1]-F[1.2-4.8/0.1]-B[2.3-4.5/0.1]-E[0.8-2.3/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]-G[5-10/1]
RHTGF6-[25-150/0.1]-P[2-5.9/0.1]-Y[1.5-5.4/0.1]-F[1.5-5.8/0.1]-B[2.3-4.5/0.1]-E[0.8-2.3/0.1]-V[4-5.9/0.1]-G[5-10/1]
RHTGF8-[25-150/0.1]-P[2.5-7.9/0.1]-Y[2-7.4/0.1]-F[2-7.8/0.1]-B[3-6/0.1]-E[1-3/0.1]-V[6-7.9/0.1]-G[5-10/1]
RHTGF10-[25-150/0.1]-P[3-9.9/0.1]-Y[2.5-9.4/0.1]-F[2.5-9.8/0.1]-B[3.8-7.5/0.1]-E[1.3-3.8/0.1]-V[8-9.9/0.1]-G[5-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la cerradura del corredor
(mm)
Diámetro de la cabeza Tipo de designación de dimensión L (dimensión L)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
E (ancho de la punta)
(mm)
F (diámetro de la punta)
(mm)
G (ángulo cónico)
(°)
P (diámetro de la punta)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
Y (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

104NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/F20 ~ 100--1 ~ 2.9-1.1 ~ 2.4-1 ~ 2.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

105NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/F20 ~ 100--1.2 ~ 3.4-1.7 ~ 2.8-1.2 ~ 2.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

106NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/F25 ~ 100--1.5 ~ 3.9-2 ~ 3.3-1.5 ~ 2.8
1 Pieza(s)

9 Días o más

108NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/F25 ~ 100--2 ~ 5.9-2.5 ~ 5.2-2 ~ 4.7
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/F25 ~ 100--2.5 ~ 7.9-3 ~ 7-2.5 ~ 6.5
1 Pieza(s)

9 Días o más

104NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/F/B/E/V/G20 ~ 1001.8 ~ 3.80.5 ~ 1.51 ~ 3.85 ~ 101.5 ~ 3.93 ~ 3.91 ~ 3.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

105NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/F/B/E/V/G20 ~ 1002.3 ~ 4.50.8 ~ 2.31.2 ~ 4.85 ~ 101.7 ~ 4.93.5 ~ 4.91.2 ~ 4.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

106NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/F/B/E/V/G25 ~ 1502.3 ~ 4.50.8 ~ 2.31.5 ~ 5.85 ~ 102 ~ 5.94 ~ 5.91.5 ~ 5.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

108NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/F/B/E/V/G25 ~ 1503 ~ 61 ~ 32 ~ 7.85 ~ 102.5 ~ 7.96 ~ 7.92 ~ 7.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/F/B/E/V/G25 ~ 1503.8 ~ 7.51.3 ~ 3.82.5 ~ 9.85 ~ 103 ~ 9.98 ~ 9.92.5 ~ 9.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

104GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/F20 ~ 100--1 ~ 2.9-1.1 ~ 2.4-1 ~ 2.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

105GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/F20 ~ 100--1.2 ~ 3.4-1.3 ~ 2.8-1.2 ~ 2.7
1 Pieza(s)

9 Días o más

106GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/F25 ~ 100--1.5 ~ 3.9-1.6 ~ 3.3-1.5 ~ 3.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

108GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/F25 ~ 100--2 ~ 5.9-2.1 ~ 5.2-2 ~ 5.1
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/F25 ~ 100--2.5 ~ 7.9-2.6 ~ 7-2.5 ~ 6.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

104GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/F/B/E/V/G20 ~ 1001.8 ~ 3.80.5 ~ 1.51 ~ 3.85 ~ 101.5 ~ 3.93 ~ 3.91 ~ 3.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

105GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/F/B/E/V/G20 ~ 1002.3 ~ 4.50.8 ~ 2.31.2 ~ 4.85 ~ 101.7 ~ 4.93.5 ~ 4.91.2 ~ 4.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

106GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/F/B/E/V/G25 ~ 1502.3 ~ 4.50.8 ~ 2.31.5 ~ 5.85 ~ 102 ~ 5.94 ~ 5.91.5 ~ 5.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

108GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/F/B/E/V/G25 ~ 1503 ~ 61 ~ 32 ~ 7.85 ~ 102.5 ~ 7.96 ~ 7.92 ~ 7.4
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/F/B/E/V/G25 ~ 1503.8 ~ 7.51.3 ~ 3.82.5 ~ 9.85 ~ 103 ~ 9.98 ~ 9.92.5 ~ 9.4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre del producto Pasador de bloqueo del corredor Punta que coincide con la forma Tipo cónico Forma de la punta Bloqueo duro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm