(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Pines de cerradura de corredera – tipo ahusado/estándar

Pines de cerradura de corredera – tipo ahusado/estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

 
Número de Parte
RLTB3-[20-100/0.1]-P[0.9-2.1/0.1]-Y[0.8-2/0.1]
RLTB4-[20-100/0.1]-P[1.1-2.4/0.1]-Y[1-2.3/0.1]
RLTB5-[20-100/0.1]-P[1.3-2.8/0.1]-Y[1.2-2.7/0.1]
RLTB6-[25-100/0.1]-P[1.6-3.3/0.1]-Y[1.5-3.2/0.1]
RLTB8-[25-100/0.1]-P[2.1-5.2/0.1]-Y[2-5.1/0.1]
RLTB10-[25-100/0.1]-P[2.6-7/0.1]-Y[2.5-6.9/0.1]
RLTBF3-[20-100/0.1]-P[0.9-2.1/0.1]-Y[0.8-2/0.1]-B[0.8-3/0.1]-V[2.5-2.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTBF4-[20-100/0.1]-P[1.1-2.4/0.1]-Y[1-2.3/0.1]-B[1.3-3.8/0.1]-V[3-3.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTBF5-[20-100/0.1]-P[1.3-2.8/0.1]-Y[1.2-2.7/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTBF6-[25-150/0.1]-P[1.6-3.3/0.1]-Y[1.5-3.2/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTBF8-[25-150/0.1]-P[2.1-5.2/0.1]-Y[2-5.1/0.1]-B[2-6/0.1]-V[6-7.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTBF10-[25-150/0.1]-P[2.6-7/0.1]-Y[2.5-6.9/0.1]-B[2.5-7.5/0.1]-V[8-9.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTG4-[20-100/0.1]-P[1.1-2.4/0.1]-Y[1-2.3/0.1]
RLTG5-[20-100/0.1]-P[1.3-2.8/0.1]-Y[1.2-2.7/0.1]
RLTG6-[25-100/0.1]-P[1.6-3.3/0.1]-Y[1.5-3.2/0.1]
RLTG8-[25-100/0.1]-P[2.1-5.2/0.1]-Y[2-5.1/0.1]
RLTG10-[25-100/0.1]-P[2.6-7/0.1]-Y[2.5-6.9/0.1]
RLTGF4-[20-100/0.1]-P[1.1-2.4/0.1]-Y[1-2.3/0.1]-B[1.3-3.8/0.1]-V[3-3.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTGF5-[20-100/0.1]-P[1.3-2.8/0.1]-Y[1.2-2.7/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTGF6-[25-150/0.1]-P[1.6-3.3/0.1]-Y[1.5-3.2/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTGF8-[25-150/0.1]-P[2.1-5.2/0.1]-Y[2-5.1/0.1]-B[2-6/0.1]-V[6-7.9/0.1]-G[5-10/1]
RLTGF10-[25-150/0.1]-P[2.6-7/0.1]-Y[2.5-6.9/0.1]-B[2.5-7.5/0.1]-V[8-9.9/0.1]-G[5-10/1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la cerradura del corredor
(mm)
Diámetro de la cabeza Tipo de designación de dimensión L (dimensión L)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
G (ángulo cónico)
(°)
P (diámetro de la punta)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
Y (diámetro de la punta)
(mm)

7 Días o más

103NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y20 ~ 100--0.9 ~ 2.1-0.8 ~ 2

7 Días o más

104NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y20 ~ 100--1.1 ~ 2.4-1 ~ 2.3

7 Días o más

105NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y20 ~ 100--1.3 ~ 2.8-1.2 ~ 2.7

7 Días o más

106NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y25 ~ 100--1.6 ~ 3.3-1.5 ~ 3.2

7 Días o más

108NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y25 ~ 100--2.1 ~ 5.2-2 ~ 5.1

7 Días o más

1010NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y25 ~ 100--2.6 ~ 7-2.5 ~ 6.9

7 Días o más

103NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/B/V/G20 ~ 1000.8 ~ 35 ~ 100.9 ~ 2.12.5 ~ 2.90.8 ~ 2

7 Días o más

104NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/B/V/G20 ~ 1001.3 ~ 3.85 ~ 101.1 ~ 2.43 ~ 3.91 ~ 2.3

7 Días o más

105NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/B/V/G20 ~ 1001.5 ~ 4.55 ~ 101.3 ~ 2.83.5 ~ 4.91.2 ~ 2.7

7 Días o más

106NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/B/V/G25 ~ 1501.5 ~ 4.55 ~ 101.6 ~ 3.34 ~ 5.91.5 ~ 3.2

7 Días o más

108NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/B/V/G25 ~ 1502 ~ 65 ~ 102.1 ~ 5.26 ~ 7.92 ~ 5.1

7 Días o más

1010NormalTipo de designación de dimensión L/P/Y/B/V/G25 ~ 1502.5 ~ 7.55 ~ 102.6 ~ 78 ~ 9.92.5 ~ 6.9

7 Días o más

104GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y20 ~ 100--1.1 ~ 2.4-1 ~ 2.3

7 Días o más

105GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y20 ~ 100--1.3 ~ 2.8-1.2 ~ 2.7

7 Días o más

106GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y25 ~ 100--1.6 ~ 3.3-1.5 ~ 3.2

7 Días o más

108GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y25 ~ 100--2.1 ~ 5.2-2 ~ 5.1

7 Días o más

1010GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y25 ~ 100--2.6 ~ 7-2.5 ~ 6.9

7 Días o más

104GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/B/V/G20 ~ 1001.3 ~ 3.85 ~ 101.1 ~ 2.43 ~ 3.91 ~ 2.3

7 Días o más

105GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/B/V/G20 ~ 1001.5 ~ 4.55 ~ 101.3 ~ 2.83.5 ~ 4.91.2 ~ 2.7

7 Días o más

106GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/B/V/G25 ~ 1501.5 ~ 4.55 ~ 101.6 ~ 3.34 ~ 5.91.5 ~ 3.2

7 Días o más

108GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/B/V/G25 ~ 1502 ~ 65 ~ 102.1 ~ 5.26 ~ 7.92 ~ 5.1

7 Días o más

1010GrandeTipo de designación de dimensión L/P/Y/B/V/G25 ~ 1502.5 ~ 7.55 ~ 102.6 ~ 78 ~ 9.92.5 ~ 6.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nombre del producto Pasador de bloqueo del corredor Punta que coincide con la forma Tipo cónico Forma de la punta Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Die & Mold Division
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m