(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillos de localización -Tipo de diámetro grande-

Anillos de localización -Tipo de diámetro grande-
  • Descuento por volumen

· Tipo de bebedero compatible: Tipo de tope de perno
· Tipo de anillo de localización: Tipo de gran diámetro
· Número de tornillos: 2 agujeros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LRK100
LRK120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior del anillo de localización)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior del anillo de localización)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de bebedero aplicable Tipo de tope de perno Tipo de anillo de localización Tipo de gran diámetro No. de tornillos 2 agujeros

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm