(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anillos de localización – anillo adaptador para localización –

Anillos de localización – anillo adaptador para localización –
  • Descuento por volumen

· Tipo de bebedero compatible: Tanto para tipo perno como para tipo hombro
· Tipo de anillo de localización: Anillo adaptador para localizar

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LAR100-10
LAR100-15
LAR100-20
LAR120-10
LAR120-15
LAR120-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior del anillo de localización)
(mm)
T (altura)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012020

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de bebedero aplicable Para ambos tipos de perno y hombro Tipo de anillo de localización Anillo adaptador para ubicar