(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillos de localización -Tipo JIS-

Anillos de localización -Tipo JIS-
  • Descuento por volumen

· Tipo de bebedero compatible: Tanto para tipo perno como para tipo hombro
· Tipo de anillo de localización: tipo JIS
· Número de tornillos: 2 agujeros

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LRJS100-15-35
LRJS100-15-40
LRJS100-15-50
LRJS100-20-35
LRJS100-20-40
LRJS100-20-50
LRJS100-25-35
LRJS100-25-40
LRJS120-15-40
LRJS120-15-50
LRJS120-20-40
LRJS120-20-50
LRJS150-15-50
LRJS150-20-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior del anillo de localización)
(mm)
T (altura)
(mm)
B (diámetro interno)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101001535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101001540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101001550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101002035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101002040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101002050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101002535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101002540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101201540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101201550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101202040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101202050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101501550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101502050

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de bebedero aplicable Para ambos tipos de perno y hombro Tipo de anillo de localización Tipo JIS No. de tornillos 2 agujeros