(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquillas -Tipo de perno normal · Grosor de brida 8 mm-

Boquillas -Tipo de perno normal · Grosor de brida 8 mm-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas -Tipo de perno normal · Grosor de brida 8 mm-
  • Boquillas -Tipo de perno normal · Grosor de brida 8 mm-

· Tipo de producto: Fijación con pernos
· Especificación del perno: perno normal
· Especificación de la pieza táctil de la boquilla: Normal
· Grosor de la cabeza (mm): 8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBBV8-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]
SBBV10-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]
SBBVS8-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]
SBBVS10-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]
SBBVT8-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]-V[2.3-7.9/0.1]-G[1-10/1]
SBBVT10-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]-V[2.3-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBBVTS8-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]-V[2.3-7.9/0.1]-G[1-10/1]
SBBVTS10-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]-V[2.3-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBBZ8-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]
SBBZ10-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]
SBBZS8-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]
SBBZS10-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]
SBBZT8-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]-V[2.3-7.9/0.1]-G[1-10/1]
SBBZT10-[0-80/0.1]-SR11-P[2,​2.5]-A[1-4/0.5]-V[2.3-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBBZTS8-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]-V[2.3-7.9/0.1]-G[1-10/1]
SBBZTS10-[0-80/0.1]-SR11-P1.7-A[1,​2]-V[2.3-9.9/0.1]-G[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Punta que coincide con la forma D (diámetro del eje)
(mm)
L (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
A (ángulo cónico en el bebedero)
(°)
Diámetro interno del bebedero aplicable G (ángulo cónico)
(°)
P (diámetro del bebedero)
(mm)
SR (pieza de boquilla)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Recto80 ~ 801 ~ 4P=2・2.5-2 ~ 2.511-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Recto100 ~ 801 ~ 4P=2・2.5-2 ~ 2.511-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Recto80 ~ 801 ~ 2P=1.7-1.711-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61Recto100 ~ 801 ~ 2P=1.7-1.711-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61Cónico80 ~ 801 ~ 4P=2・2.51 ~ 102 ~ 2.5112.3 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61Cónico100 ~ 801 ~ 4P=2・2.51 ~ 102 ~ 2.5112.3 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61Cónico80 ~ 801 ~ 2P=1.71 ~ 101.7112.3 ~ 7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61Cónico100 ~ 801 ~ 2P=1.71 ~ 101.7112.3 ~ 9.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteRecto80 ~ 801 ~ 4P=2・2.5-2 ~ 2.511-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HPM1 equivalenteRecto100 ~ 801 ~ 4P=2・2.5-2 ~ 2.511-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRecto80 ~ 801 ~ 2P=1.7-1.711-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRecto100 ~ 801 ~ 2P=1.7-1.711-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónico80 ~ 801 ~ 4P=2・2.51 ~ 102 ~ 2.5112.3 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM1 equivalenteCónico100 ~ 801 ~ 4P=2・2.51 ~ 102 ~ 2.5112.3 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónico80 ~ 801 ~ 2P=1.71 ~ 101.7112.3 ~ 7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónico100 ~ 801 ~ 2P=1.71 ~ 101.7112.3 ~ 9.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Fijación de pernos Especificaciones del perno Perno normal Especificación de la parte táctil de la boquilla Normal
Espesor de la cabeza(mm) 8