(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Boquillas ecológicos – tipo hombro –

Boquillas ecológicos – tipo hombro –

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas ecológicos – tipo hombro –
  • Boquillas ecológicos – tipo hombro –

· Tipo de producto: Tipo de hombro
· Grosor de la cabeza (mm): 15

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBSDE8-[0-80/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-3/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBSDE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBSDE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBSDE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBSDE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBSDE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBSDE25-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBSME8-[0-80/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-3/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBSME10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBSME12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBSME13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBSME16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBSME20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBSME25-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]
SBTDE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTDE25-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTME10-[0-120/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-9.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTME12-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTME13-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTME16-[0-150/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTME20-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBTME25-[0-200/0.1]-SR[10.5,​11]-P[2,​2.5,​3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,​0.5,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Punta que coincide con la forma Especificación de la parte táctil de la boquilla D (diámetro del eje)
(mm)
L (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
A (ángulo cónico en el bebedero)
(°)
F (profundidad de bolsillo de resina)
(mm)
G (ángulo cónico)
(°)
P (diámetro del bebedero)
(mm)
SR (pieza de boquilla)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina80 ~ 800.5 ~ 30.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKD61RectoBolsillo de resina250 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina80 ~ 800.5 ~ 30.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10HPM1 equivalenteRectoBolsillo de resina250 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 2-2 ~ 310.5 ~ 11-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoNormal100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoNormal120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoNormal130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoNormal160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoNormal200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61CónicoNormal250 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal100 ~ 1200.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal120 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal130 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal160 ~ 1500.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal200 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM1 equivalenteCónicoNormal250 ~ 2000.5 ~ 40.3 ~ 21 ~ 102 ~ 310.5 ~ 114 ~ 24.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de hombro Espesor de la cabeza(mm) 15

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm