(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Función: Para ajuste de corredera
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SAPM1H-A[30-40/5]-B[30-40/5]-T[5,10] |
SAPM2H-A[50-70/5]-B[30-50/5]-T[5,10]-E[8-28/1] |
SAPM3H-A[80-120/5]-B[30-60/5]-T[5,10]-E[8-53/1] |
SAPM4H-A[130-150/5]-B[50-80/5]-T[5,10,13]-E[8-68/1]-S[8-33/1] |
SAPMM1H-A[30-40/5]-B[35-50/5]-T[5,10] |
SAPMM2H-A[50-70/5]-B[35-50/5]-T[5,10]-E[8-28/1] |
SAPMM3H-A[80-120/5]-B[35-60/5]-T[5,10]-E[8-47/1] |
SAPMM4H-A[130-150/5]-B[55-80/5]-T[5,10,13]-E[8-68/1]-S[8-33/1] |
SAPS1H-A[30-40/5]-B[30-40/5]-T[5,10] |
SAPS2H-A[50-70/5]-B[30-50/5]-T[5,10]-E[8-28/1] |
SAPS3H-A[80-120/5]-B[30-60/5]-T[5,10]-E[8-53/1] |
SAPS4H-A[130-150/5]-B[50-80/5]-T[5,10,13]-E[8-68/1]-S[8-33/1] |
SAPSM1H-A[30-40/5]-B[35-50/5]-T[5,10] |
SAPSM2H-A[50-70/5]-B[35-50/5]-T[5,10]-E[8-28/1] |
SAPSM3H-A[80-120/5]-B[35-60/5]-T[5,10]-E[8-47/1] |
SAPSM4H-A[130-150/5]-B[55-80/5]-T[5,10,13]-E[8-68/1]-S[8-33/1] |
Cargando…
Función | Para ajuste deslizante |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente