(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rieles guía lisos sin aceite -Tipo de designación de paso de agujero de perno- (aleación de cobre)

Rieles guía lisos sin aceite -Tipo de designación de paso de agujero de perno- (aleación de cobre)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Carriles guía
· Material: Aleación de cobre
· Tacón: Sin ranura
· Ranura de aceite: Libre de aceite

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRZF-2H12.5
GRZF-2H15
GRZF-2H20-[15,​20,​25,​30]-[40-150/10]-A[7.5-129.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
GRZF-2H25
GRZF-2H30
GRZF-3H12.5
GRZF-3H15
GRZF-3H20
GRZF-3H25
GRZF-3H30
GRZF-4H12.5
GRZF-4H15
GRZF-4H20
GRZF-4H25
GRZF-4H30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho de riel)
(mm)
No. de agujeros de montaje
(piezas)
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012.52
1 Pieza(s)

15 Días o más

10152
1 Pieza(s)

15 Días o más

10202
1 Pieza(s)

15 Días o más

10252
1 Pieza(s)

15 Días o más

10302
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012.53
1 Pieza(s)

15 Días o más

10153
1 Pieza(s)

15 Días o más

10203
1 Pieza(s)

15 Días o más

10253
1 Pieza(s)

15 Días o más

10303
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012.54
1 Pieza(s)

15 Días o más

10154
1 Pieza(s)

15 Días o más

10204
1 Pieza(s)

15 Días o más

10254
1 Pieza(s)

15 Días o más

10304

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Carriles guía Material Aleación de cobre Tacón Sin ranura
Ranura de aceite Libre de aceite