(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soportes de pasador inclinado deslizante sin aceite para núcleo suelto -Ajuste de tipo-

Soportes de pasador inclinado deslizante sin aceite para núcleo suelto -Ajuste de tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de ajuste
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes de pasadores inclinados deslizantes sin aceite para núcleos sueltos, ajustables, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCZAP12
SCZAP16
SCZAP20
SCZAP25
SCZAP30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del pin inclinado aplicable)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de ajuste

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm