(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades miniatura de núcleo deslizante - tipo estándar -

Unidades miniatura de núcleo deslizante - tipo estándar -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Unidades miniatura de núcleo deslizante - tipo estándar -
  • Unidades miniatura de núcleo deslizante - tipo estándar -
  • Unidades miniatura de núcleo deslizante - tipo estándar -
  • Unidades miniatura de núcleo deslizante - tipo estándar -
  • Unidades miniatura de núcleo deslizante - tipo estándar -
  • Unidades miniatura de núcleo deslizante - tipo estándar -
  • Unidades miniatura de núcleo deslizante - tipo estándar -
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Tipo estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades centrales mini deslizantes, tipo estándar, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSCC3-12
MSCC6-20
MSCC10-22
MSCC10L-32
MSCKB3-12
MSCKB6-20
MSCKB10-22
MSCKB10-32
MSCKG3-12
MSCKG6-20
MSCKG10-22
MSCKG10-32
MSCMB3-12
MSCMB6-20
MSCMB10-22
MSCMB10-32
MSCMG3-12
MSCMG6-20
MSCMG10-22
MSCMG10-32
MSCNB3-12
MSCNB6-20
MSCNB10-22
MSCNB10-32
MSCNG3-12
MSCNG6-20
MSCNG10-22
MSCNG10-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de producto Tipo de carril de guía Con / sin mecanismo de retracción Núcleos deslizantes ST (cantidad de carrera)
(mm)
W (ancho de leva angular)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10----312
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10----620
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10----1022
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10----1032
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo combinadoPieza de embutido procesada312
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo combinadoPieza de embutido procesada620
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo combinadoPieza de embutido procesada1022
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo combinadoPieza de embutido procesada1032
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo separadoNingunoPieza de embutido procesada312
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo separadoNingunoPieza de embutido procesada620
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo separadoNingunoPieza de embutido procesada1022
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo separadoNingunoPieza de embutido procesada1032
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo combinadoRoscado interno312
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo combinadoRoscado interno620
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo combinadoRoscado interno1022
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo combinadoRoscado interno1032
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo separadoNingunoRoscado interno312
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo separadoNingunoRoscado interno620
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo separadoNingunoRoscado interno1022
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo separadoNingunoRoscado interno1032
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo combinadoSin procesamiento312
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo combinadoSin procesamiento620
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo combinadoSin procesamiento1022
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo combinadoSin procesamiento1032
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo separadoNingunoSin procesamiento312
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo separadoNingunoSin procesamiento620
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo separadoNingunoSin procesamiento1022
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Tipo estándarTipo separadoNingunoSin procesamiento1032