(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de producto: Tipo de posicionamiento
· Fijación con pernos: instalación pl
· Dimensión K (ángulo de bloqueo) (°): 0
· Ranura de aceite: Ranura sin aceite
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LBCM20-10-A[13,15,18,23,28,33,38,48]-G[5-33/1] |
LBCM20-15-A[13,15,18,23,28,33,38,48,58]-G[5-24/1] |
LBCM20-20-A[13,15,18,23,28,33,38,48,58]-G[5-18/1] |
LBCM25-10-A[18,23,28,33,38,48,58,68,78,88,98]-G[5-33/1] |
LBCM25-15-A[18,23,28,33,38,48,58,68,78,88,98,108]-G[5-33/1] |
LBCM25-20-A[23,28,33,38,48,58,68,78,88,98,108]-G[5-26/1] |
LBCM25-25-A[23,28,33,38,48,58,68,78,88,98,108]-G[5-21/1] |
LBCM30-15-A[33,38,48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-33/1] |
LBCM30-20-A[33,38,48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-31/1] |
LBCM30-25-A[33,38,48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-26/1] |
LBCM30-30-A[33,38,48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-22/1] |
LBCM35-25-A[38,48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-28/1] |
LBCM35-30-A[38,48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-24/1] |
LBCM35-35-A[48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-21/1] |
LBCM35-40-A[48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-18/1] |
LBCM50-30-A[78,88,98,108,118,128,138,148]-G[5-28/1] |
LBCMH25-25-A[23,28,33,38,48,58,68,78,88,98]-G[5-21/1] |
LBCMH35-30-A[38,48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-24/1] |
LBCMH35-40-A[48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-18/1] |
LBCMH40-30-A[48,58,68,78,88,98,108,118,128,138]-G[5-26/1] |
LBCMH40-35-A[48,58,68,78,88,98,108,118,128,138]-G[5-24/1] |
LBCMH40-45-A[48,58,68,78,88,98,108,118,128,138]-G[5-19/1] |
LBCMH50-35-A[58,68,78,88,98,108,118,128,138,148]-G[5-24/1] |
LBCMH50-40-A[58,68,78,88,98,108,118,128,138,148]-G[5-21/1] |
LBCMH50-45-A[58,68,78,88,98,108,118,128,138,148]-G[5-19/1] |
LBCS20-10-A[13,15,18,23,28,33,38,48]-G[5-33/1] |
LBCS20-15-A[13,15,18,23,28,33,38,48,58]-G[5-24/1] |
LBCS20-20-A[13,15,18,23,28,33,38,48,58]-G[5-18/1] |
LBCS25-10-A[18,23,28,33,38,48,58,68,78,88,98]-G[5-33/1] |
LBCS25-15-A[18,23,28,33,38,48,58,68,78,88,98,108]-G[5-33/1] |
LBCS25-20-A[23,28,33,38,48,58,68,78,88,98,108]-G[5-26/1] |
LBCS25-25-A[23,28,33,38,48,58,68,78,88,98,108]-G[5-21/1] |
LBCS30-15-A[33,38,48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-33/1] |
LBCS30-20-A[33,38,48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-31/1] |
LBCS30-25-A[33,38,48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-26/1] |
LBCS30-30-A[33,38,48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-22/1] |
LBCS35-25-A[38,48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-28/1] |
LBCS35-30-A[38,48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-24/1] |
LBCS35-35-A[48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-21/1] |
LBCS35-40-A[48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-18/1] |
LBCS40-30-A[58,68,78,88,98,108,118,128,138]-G[5-26/1] |
LBCS40-35-A[58,68,78,88,98,108,118,128,138]-G[5-24/1] |
LBCS40-40-A[68,78,88,98,108,118,128,138]-G[5-21/1] |
LBCS40-45-A[68,78,88,98,108,118,128,138]-G[5-19/1] |
LBCS50-30-A[78,88,98,108,118,128,138,148]-G[5-28/1] |
LBCS50-35-A[78,88,98,108,118,128,138,148]-G[5-24/1] |
LBCS50-40-A[78,88,98,108,118,128,138,148]-G[5-21/1] |
LBCS50-45-A[78,88,98,108,118,128,138,148]-G[5-19/1] |
LBCSH25-25-A[23,28,33,38,48,58,68,78,88,98]-G[5-21/1] |
LBCSH35-30-A[38,48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-24/1] |
LBCSH35-40-A[48,58,68,78,88,98,108,118,128]-G[5-18/1] |
LBCSH40-30-A[48,58,68,78,88,98,108,118,128,138]-G[5-26/1] |
LBCSH40-35-A[48,58,68,78,88,98,108,118,128,138]-G[5-24/1] |
LBCSH40-45-A[48,58,68,78,88,98,108,118,128,138]-G[5-19/1] |
LBCSH50-35-A[58,68,78,88,98,108,118,128,138,148]-G[5-24/1] |
LBCSH50-40-A[58,68,78,88,98,108,118,128,138,148]-G[5-21/1] |
LBCSH50-45-A[58,68,78,88,98,108,118,128,138,148]-G[5-19/1] |
Cargando…
Tipo de producto | Tipo de posicionamiento | Fijación de pernos | Instalación PL | Ranura de aceite | Ranura sin aceite |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin agujero angular | Ninguno | K (ángulo de bloqueo)(°) | 0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente