(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Flecha interior para la placa - tipo de intercambio del lado

Flecha interior para la placa - tipo de intercambio del lado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de caracter: Carácter cóncavo
· Cómo montar: Tipo de ajuste a presión
· Intercambio de flechas internas: Tipo de intercambio lateral de placa
· Componente: Sólo flecha interior
· Año (año): 21

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DN3
DN4
DN5
DN6
DN8
DN10
DN16
DN20
DNU4
DNU5
DNU6
DNU8
DNU10
DNU16
DNU20
DYM5-*
DYM6-**
DYM8-**
DYM10-**
DYM16-**
DYM20-**
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMarca de indicación Profundidad de marca de flecha Fecha aplicable marcado diámetro exterior
(mm)
Grabado de designación de personaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación de personaje de flecha interiorDefecto5※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación de personaje de flecha interiorDefecto6※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación de personaje de flecha interiorDefecto8※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación de personaje de flecha interiorDefecto10※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación de personaje de flecha interiorDefecto16※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación de personaje de flecha interiorDefecto20※ Designación por WOS

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de caracter Personaje cóncavo Cómo montar Tipo de ajuste a presión Intercambio de flecha interior Tipo de cambio lateral de placa
Esquina exterior del anillo exterior cónica o no Ninguno Componentes Solo flecha interior