(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos de cavidad para bloqueo - sin tipo de plano de referencia/tipo de plano de referencia -

Insertos de cavidad para bloqueo - sin tipo de plano de referencia/tipo de plano de referencia -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

· Tolerancia: +0.2/+0.1
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de inserción de cavidades, con o sin plano de referencia, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DH2FF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
HPM38F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
NAK55F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-100/0.1]
NAK80F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-100/0.1]
PX5F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-100/0.1]
RIGORF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
RIGORK-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[15-60/0.1]
RIGORK-A[8-200/0.1]-T[8-20/0.1]-T[15-60/0.1]
S50CF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-100/0.1]
S50CK-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
S50CTF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
S-STARF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
SKD11F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
SKD11K-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
SKD61F-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
SKD61K-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
STAVAXTF-A[8-200/0.1]-B[8-300/0.1]-T[8-60/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie pulida Material Con / sin plano de referencia A (ancho)
(mm)
B (longitud)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 fresadosDH2FNinguno8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 fresadosHPM38Ninguno8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 fresadosNAK55Ninguno8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 fresadosNAK80Ninguno8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 fresadosPX5Ninguno8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 fresadosRIGORNinguno8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 fresados / 2 rectificadosRIGOR8 ~ 2008 ~ 30015 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 fresados / 2 rectificadosRIGOR8 ~ 200-8 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 fresadosS50C recocidoNinguno8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 fresados / 2 rectificadosS50C recocido8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 fresadosS50C acero refinadoNinguno8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 fresadosS-STARNinguno8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 fresadosSKD11Ninguno8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 fresados / 2 rectificadosSKD118 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 fresadosSKD61Ninguno8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 fresados / 2 rectificadosSKD618 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 fresadosSTAVAX ESR recocidoNinguno8 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tolerancia +0.2/+0.1