(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placas endurecidas para núcleo -Tipo superior e inferior de 2 caras tipo pulido-

Placas endurecidas para núcleo -Tipo superior e inferior de 2 caras tipo pulido-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo pulido: Caras superior e inferior rectificadas
· Material: SKH51

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPHEW0.5
HPHEW0.6
HPHEW0.8
HPHEW1
HPHEW1.5
HPHEW2
HPHEW3
HPHEW4
HPHEW5
HPHEW6
HPHEW8
HPHEW10
HPSHW0.8
HPSHW1
HPSHW1.3
HPSHW1.5
HPSHW1.8
HPSHW2
HPSHW2.5
HPSHW3
HPSHW3.5
HPSHW4
HPSHW4.5
HPSHW5
HPSHW5.5
HPSHW6
HPSHW8
HPSHW10
HPSWW1
HPSWW1.5
HPSWW2
HPSWW2.5
HPSWW3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor (tolerancia de dimensión T) Paralelismo entre los planos superior e inferior. T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.020.2/100 mm o menos0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.020.2/100 mm o menos0.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.020.2/100 mm o menos0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.3/+0.10.2/100 mm o menos1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.3/+0.10.2/100 mm o menos1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.3/+0.10.1/100 mm o menos2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.3/+0.10.1/100 mm o menos3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.3/+0.10.1/100 mm o menos4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.3/+0.10.1/100 mm o menos5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.3/+0.10.1/100 mm o menos6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.3/+0.10.1/100 mm o menos8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.3/+0.10.1/100 mm o menos10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos1.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos3.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos5.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030,02/100 mm o menos10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030.1/100 mm o menos1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030.1/100 mm o menos1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030.1/100 mm o menos2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030.1/100 mm o menos2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10+0.05/+0.030.1/100 mm o menos3

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo pulido Caras superior e inferior rectificadas Material SKH51

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico