(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Clavijas de núcleo de bloque -Tipo ancho-

Clavijas de núcleo de bloque -Tipo ancho-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Incluye brida
· Forma de la punta: Sin procesamiento de propinas
· Posición R-chaflanada: Sin bisel R
· Número de caracteres grabados: Sin caracteres grabados
· Dimensión F (posición de brida) (°): 0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCSWA-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWA-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWH-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWH-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWN-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWN-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWR-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWR-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWS-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[5.01-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWS-[10-100/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[5.01-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSWV-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-H[0,​4,​6]
BCSWV-[10-65/0.01]-P[25,​50,​75,​100]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dureza H (grosor de brida)
(mm)
HC (cambia el grosor de la brida)
(mm)
L (ancho)
(mm)
P (longitud)
(mm)
W (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ORVAR SUPREME51~53HRC0 ~ 6-10 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ORVAR SUPREME51~53HRC-2 ~ 610 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH5161~64HRC0 ~ 6-10 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH5161~64HRC-2 ~ 610 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK8037~43HRC0 ~ 6-10 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK8037~43HRC-2 ~ 610 ~ 10025 ~ 1001 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RIGOR53~55HRC0 ~ 6-10 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RIGOR53~55HRC-2 ~ 610 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10STAVAX ESR27~35HRC0 ~ 6-10 ~ 10025 ~ 1005.01 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10STAVAX ESR27~35HRC-2 ~ 610 ~ 10025 ~ 1005.01 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ORVAR SUPREME47~49HRC0 ~ 6-10 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ORVAR SUPREME47~49HRC-2 ~ 610 ~ 6525 ~ 1001 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Con / sin brida Forma de la punta Sin procesamiento de propinas Posición achaflanada en R No biselado en R
Numero de caracteres grabados Sin caracteres grabados F (posición de la brida)(°) 0

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm