(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de núcleo de precisión de dos pasos sin punta - diámetro del eje (P) designación (incrementos de 0.005 mm)/tipo de tolerancia del diámetro del eje 0__-0.005/A Tipo de tolerancia 0.005 -

Pines de núcleo de precisión de dos pasos sin punta - diámetro del eje (P) designación (incrementos de 0.005 mm)/tipo de tolerancia del diámetro del eje 0__-0.005/A Tipo de tolerancia  0.005 -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de forma: Dos pasos
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de gradiente de punta: 0/ - 0.005

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBSVBBB1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-A[0.5-1.47/0.01]
CBSVBBB1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-A[0.5-1.47/0.01]
CBSVBBB2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]
CBSVBBB2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]
CBSVBBB2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]
CBSVBBB2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]
CBSVBBB3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01]
CBSVBBB3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01]
CBSVBBB3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-F[12-119/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]
CBSVBBB3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]
CBSVBBB4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-F[12-119/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.98/0.01]
CBSVBBB4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.98/0.01]
CBSVBBB4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-F[12-119/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]
CBSVBBB4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]
CBSVBBB5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]
CBSVBBB5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]
CBSVBBB5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]
CBSVBBB5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]
CBSVBBB6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]
CBSVBBB6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]
CBSVBBB6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]
CBSVBBB6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]
CBSVBBB7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.99/0.01]-A[2-6.98/0.01]
CBSVBBB7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.99/0.01]-A[2-6.98/0.01]
CBSVBBB8-[7-150/0.01]-P[7-7.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-7.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]
CBSVBBB8-[7-150/0.01]-P[7-7.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-7.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]
CBSVBBB10-[7-150/0.01]-P[8-9.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-9.99/0.01]-A[2-9.98/0.01]
CBSVBBB10-[7-150/0.01]-P[8-9.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-9.99/0.01]-A[2-9.98/0.01]
CBSVBBB13-[7-150/0.01]-P[10-12.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-12.99/0.01]-A[2-12.99/0.01]
CBSVBBB13-[7-150/0.01]-P[10-12.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-12.99/0.01]-A[2-12.99/0.01]
CBSVBBB16-[7-150/0.01]-P[13-15.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-15.99/0.01]-A[2-15.99/0.01]
CBSVBBB16-[7-150/0.01]-P[13-15.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-15.99/0.01]-A[2-15.99/0.01]
CBSVBBB20-[6.5-150/0.01]-P[16-19.99/0.005]-F[28-149/0.01]-Y[6.5-149.5/0.01]-V[5.01-19.99/0.01]-A[5-19.99/0.01]
CBSVBBB20-[6.5-150/0.01]-P[16-19.99/0.005]-FC[5-27.99/0.01]-Y[6.5-149.5/0.01]-V[5.01-19.99/0.01]-A[5-19.99/0.01]
CBSVBBC1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-A[0.5-1.47/0.01]-G[0.1-0.2/0.1]
CBSVBBC1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-A[0.5-1.47/0.01]-G[0.1-0.2/0.1]
CBSVBBC2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.8/0.1]
CBSVBBC2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.8/0.1]
CBSVBBC2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]-G[0.1-1.1/0.1]
CBSVBBC2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]-G[0.1-1.1/0.1]
CBSVBBC3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01]-G[0.1-1.3/0.05]
CBSVBBC3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01]-G[0.1-1.3/0.05]
CBSVBBC3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-F[12-119/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]-G[0.1-1.6/0.1]
CBSVBBC3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]-G[0.1-1.6/0.1]
CBSVBBC4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-F[12-119/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.98/0.01]-G[0.1-1.8/0.1]
CBSVBBC4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.98/0.01]-G[0.1-1.8/0.1]
CBSVBBC4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-F[12-119/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-2.1/0.1]
CBSVBBC4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.4/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-2.1/0.1]
CBSVBBC5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-G[0.1-2.3/0.1]
CBSVBBC5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-G[0.1-2.3/0.1]
CBSVBBC5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]-G[0.1-2.6/0.1]
CBSVBBC5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]-G[0.1-2.6/0.1]
CBSVBBC6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]-G[0.1-2.8/0.1]
CBSVBBC6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]-G[0.1-2.8/0.1]
CBSVBBC6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]-G[0.1-3.1/0.1]
CBSVBBC6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]-G[0.1-3.1/0.1]
CBSVBBC7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.99/0.01]-A[2-6.98/0.01]-G[0.1-3.3/0.1]
CBSVBBC7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.99/0.01]-A[2-6.98/0.01]-G[0.1-3.3/0.1]
CBSVBBC8-[7-150/0.01]-P[7-7.99/0.005]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-7.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]-G[0.1-3.8/0.05]
CBSVBBC8-[7-150/0.01]-P[7-7.99/0.005]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-7.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]-G[0.1-3.8/0.05]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia de dimensión L A/AAC (diámetro de la punta)
(mm)
D/P (diámetro del eje)
(mm)
Tipo del primer paso Paso 1 Tipo del segundo paso Paso 2 Punta forma Forma No. (diámetro nominal)
(mm)
C (ancho de la forma cónica del segundo paso)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
FC (Hace que la dimensión F sea más corta que F min)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Segundo paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
V (tipo del diámetro del segundo escalón)
(mm)
W (Tipo del primer paso)
(mm)
X (ancho del cono de la forma del primer paso)
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 1.471 ~ 1.49CBBB1.5-12 ~ 99---7 ~ 100---0.51 ~ 1.48--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 1.471 ~ 1.49CBBB1.5--5 ~ 12.79--7 ~ 100---0.51 ~ 1.48--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 1.981.5 ~ 1.99CBBB2-12 ~ 99---7 ~ 100---0.71 ~ 1.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 1.981.5 ~ 1.99CBBB2--5 ~ 12.79--7 ~ 100---0.71 ~ 1.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 2.482 ~ 2.49CBBB2.5-12 ~ 99---7 ~ 100---0.71 ~ 2.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 2.482 ~ 2.49CBBB2.5--5 ~ 12.79--7 ~ 100---0.71 ~ 2.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 2.982.5 ~ 2.99CBBB3-12 ~ 99---7 ~ 100---1.01 ~ 2.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 2.982.5 ~ 2.99CBBB3--5 ~ 12.79--7 ~ 100---1.01 ~ 2.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.483 ~ 3.49CBBB3.5-12 ~ 119---7 ~ 120---1.01 ~ 3.49--5.6 ~ 119.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.483 ~ 3.49CBBB3.5--5 ~ 12.79--7 ~ 120---1.01 ~ 3.49--5.6 ~ 119.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.983.5 ~ 3.99CBBB4-12 ~ 119---7 ~ 120---1.01 ~ 3.99--5.6 ~ 119.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.983.5 ~ 3.99CBBB4--5 ~ 12.79--7 ~ 120---1.01 ~ 3.99--5.6 ~ 119.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.484 ~ 4.49CBBB4.5-12 ~ 119---7 ~ 120---1.51 ~ 4.49--5.6 ~ 119.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.484 ~ 4.49CBBB4.5--5 ~ 12.79--7 ~ 120---1.51 ~ 4.49--5.6 ~ 119.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.984.5 ~ 4.99CBBB5-12 ~ 149---7 ~ 150---1.51 ~ 4.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.984.5 ~ 4.99CBBB5--5 ~ 12.79--7 ~ 150---1.51 ~ 4.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 5.485 ~ 5.49CBBB5.5-12 ~ 149---7 ~ 150---1.51 ~ 5.49--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 5.485 ~ 5.49CBBB5.5--5 ~ 12.79--7 ~ 150---1.51 ~ 5.49--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 5.985.5 ~ 5.99CBBB6-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 5.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 5.985.5 ~ 5.99CBBB6--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 5.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.486 ~ 6.49CBBB6.5-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 6.49--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.486 ~ 6.49CBBB6.5--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 6.49--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.986.5 ~ 6.99CBBB7-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 6.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.986.5 ~ 6.99CBBB7--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 6.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 7.987 ~ 7.99CBBB8-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 7.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 7.987 ~ 7.99CBBB8--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 7.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 9.988 ~ 9.99CBBB10-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 9.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 9.988 ~ 9.99CBBB10--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 9.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 12.9910 ~ 12.99CBBB13-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 12.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 12.9910 ~ 12.99CBBB13--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 12.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 15.9913 ~ 15.99CBBB16-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 15.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 15.9913 ~ 15.99CBBB16--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 15.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.055 ~ 19.9916 ~ 19.99CBBB20-28 ~ 149---6.5 ~ 150---5.01 ~ 19.99--6.5 ~ 149.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.055 ~ 19.9916 ~ 19.99CBBB20--5 ~ 27.99--6.5 ~ 150---5.01 ~ 19.99--6.5 ~ 149.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.5 ~ 1.471 ~ 1.49CBBC1.5-12 ~ 99-0.1 ~ 0.2-7 ~ 100---0.51 ~ 1.48--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.5 ~ 1.471 ~ 1.49CBBC1.5--5 ~ 12.790.1 ~ 0.2-7 ~ 100---0.51 ~ 1.48--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.7 ~ 1.981.5 ~ 1.99CBBC2-12 ~ 99-0.1 ~ 0.8-7 ~ 100---0.71 ~ 1.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.7 ~ 1.981.5 ~ 1.99CBBC2--5 ~ 12.790.1 ~ 0.8-7 ~ 100---0.71 ~ 1.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.7 ~ 2.482 ~ 2.49CBBC2.5-12 ~ 99-0.1 ~ 1.1-7 ~ 100---0.71 ~ 2.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.7 ~ 2.482 ~ 2.49CBBC2.5--5 ~ 12.790.1 ~ 1.1-7 ~ 100---0.71 ~ 2.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 2.982.5 ~ 2.99CBBC3-12 ~ 99-0.1 ~ 1.3-7 ~ 100---1.01 ~ 2.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 2.982.5 ~ 2.99CBBC3--5 ~ 12.790.1 ~ 1.3-7 ~ 100---1.01 ~ 2.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 3.483 ~ 3.49CBBC3.5-12 ~ 119-0.1 ~ 1.6-7 ~ 120---1.01 ~ 3.49--5.6 ~ 119.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 3.483 ~ 3.49CBBC3.5--5 ~ 12.790.1 ~ 1.6-7 ~ 120---1.01 ~ 3.49--5.6 ~ 119.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 3.983.5 ~ 3.99CBBC4-12 ~ 119-0.1 ~ 1.8-7 ~ 120---1.01 ~ 3.99--5.6 ~ 119.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 3.983.5 ~ 3.99CBBC4--5 ~ 12.790.1 ~ 1.8-7 ~ 120---1.01 ~ 3.99--5.6 ~ 119.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 4.484 ~ 4.49CBBC4.5-12 ~ 119-0.1 ~ 2.1-7 ~ 120---1.51 ~ 4.49--5.6 ~ 119.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 4.484 ~ 4.49CBBC4.5--5 ~ 12.790.1 ~ 2.1-7 ~ 120---1.51 ~ 4.49--5.6 ~ 119.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 4.984.5 ~ 4.99CBBC5-12 ~ 149-0.1 ~ 2.3-7 ~ 150---1.51 ~ 4.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 4.984.5 ~ 4.99CBBC5--5 ~ 12.790.1 ~ 2.3-7 ~ 150---1.51 ~ 4.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 5.485 ~ 5.49CBBC5.5-12 ~ 149-0.1 ~ 2.6-7 ~ 150---1.51 ~ 5.49--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 5.485 ~ 5.49CBBC5.5--5 ~ 12.790.1 ~ 2.6-7 ~ 150---1.51 ~ 5.49--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 5.985.5 ~ 5.99CBBC6-12 ~ 149-0.1 ~ 2.8-7 ~ 150---2.01 ~ 5.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 5.985.5 ~ 5.99CBBC6--5 ~ 12.790.1 ~ 2.8-7 ~ 150---2.01 ~ 5.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 6.486 ~ 6.49CBBC6.5-12 ~ 149-0.1 ~ 3.1-7 ~ 150---2.01 ~ 6.49--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 6.486 ~ 6.49CBBC6.5--5 ~ 12.790.1 ~ 3.1-7 ~ 150---2.01 ~ 6.49--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 6.986.5 ~ 6.99CBBC7-12 ~ 149-0.1 ~ 3.3-7 ~ 150---2.01 ~ 6.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 6.986.5 ~ 6.99CBBC7--5 ~ 12.790.1 ~ 3.3-7 ~ 150---2.01 ~ 6.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 7.987 ~ 7.99CBBC8-12 ~ 149-0.1 ~ 3.8-7 ~ 150---2.01 ~ 7.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 7.987 ~ 7.99CBBC8--5 ~ 12.790.1 ~ 3.8-7 ~ 150---2.01 ~ 7.99--5.6 ~ 149.4

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Dos pasos Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005 Tolerancia de gradiente de punta 0/-0.005
Punta lapeada o no Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm