(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pernos del núcleo de dos escalones -Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0.01 mm) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005 / Punta A · V ・ E Tolerancia ± 0.01 Tipo-

Pernos del núcleo de dos escalones -Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0.01 mm) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005 / Punta A · V ・ E Tolerancia ± 0.01 Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Dos pasos
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de dimensión L: +0.02/0
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.01
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CAGBA1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAGBA2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.97/0.01]
CAGBA2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.47/0.01]
CAGBA3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-2.98/0.01]-E[1-2.97/0.01]
CAGBA3.5-[12-100/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]-E[1-3.47/0.01]
CAGBA4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]-E[1-3.97/0.01]
CAGBA4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.47/0.01]
CAGBA5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.97/0.01]
CAGBA5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.47/0.01]
CAGBA6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]-E[2-5.97/0.01]
CAGBA6.5-[12-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.48/0.01]-E[2-6.47/0.01]
CAGBA7-[12-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]-E[2-6.97/0.01]
CAGBA8-[12-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]-E[2-7.97/0.01]
CAGBA10-[12-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-9.98/0.01]-E[2-9.97/0.01]
CAGBA13-[12-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.5-12.98/0.01]-E[2.5-12.97/0.01]
CAGBA16-[12-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]-E[2.5-15.97/0.01]
CAGBB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-98.8/0.01]-Y[10.5-99.3/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAGBB2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-J[0.7-1.97/0.01]-E[0.7-1.97/0.01]
CAGBB2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-J[0.7-2.47/0.01]-E[0.7-2.47/0.01]
CAGBB3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-2.98/0.01]-J[1-2.97/0.01]-E[1-2.97/0.01]
CAGBB3.5-[12-100/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]-J[1-3.47/0.01]-E[1-3.47/0.01]
CAGBB4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]-J[1-3.97/0.01]-E[1-3.97/0.01]
CAGBB4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-J[1.5-4.47/0.01]-E[1.5-4.47/0.01]
CAGBB5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-J[1.5-4.97/0.01]-E[1.5-4.97/0.01]
CAGBB5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-J[1.5-5.47/0.01]-E[1.5-5.47/0.01]
CAGBB6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]-J[2-5.97/0.01]-E[2-5.97/0.01]
CAGBB6.5-[12-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.48/0.01]-J[2-6.47/0.01]-E[2-6.47/0.01]
CAGBB7-[12-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]-J[2-6.97/0.01]-E[2-6.97/0.01]
CAGBB8-[12-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]-J[2-7.97/0.01]-E[2-7.97/0.01]
CAGBB10-[12-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-9.98/0.01]-J[2-9.97/0.01]-E[2-9.97/0.01]
CAGBB13-[12-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.5-12.98/0.01]-J[2.5-12.97/0.01]-E[2.5-12.97/0.01]
CAGBB16-[12-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]-J[2.5-15.97/0.01]-E[2.5-15.97/0.01]
CAGBC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAGBC2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-J[0.7-1.97/0.01]-E[0.7-1.97/0.01]
CAGBC2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-J[0.7-2.47/0.01]-E[0.7-2.47/0.01]
CAGBC3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-2.98/0.01]-J[1-2.97/0.01]-E[1-2.97/0.01]
CAGBC3.5-[12-100/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]-J[1-3.47/0.01]-E[1-3.47/0.01]
CAGBC4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]-J[1-3.97/0.01]-E[1-3.97/0.01]
CAGBC4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-J[1.5-4.47/0.01]-E[1.5-4.47/0.01]
CAGBC5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-J[1.5-4.97/0.01]-E[1.5-4.97/0.01]
CAGBC5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-J[1.5-5.47/0.01]-E[1.5-5.47/0.01]
CAGBC6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]-J[2-5.97/0.01]-E[2-5.97/0.01]
CAGBC6.5-[12-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.48/0.01]-J[2-6.47/0.01]-E[2-6.47/0.01]
CAGBC7-[12-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]-J[2-6.97/0.01]-E[2-6.97/0.01]
CAGBC8-[12-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]-J[2-7.97/0.01]-E[2-7.97/0.01]
CAGBC10-[12-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-9.98/0.01]-J[2-9.97/0.01]-E[2-9.97/0.01]
CAGBC13-[12-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.5-12.98/0.01]-J[2.5-12.97/0.01]-E[2.5-12.97/0.01]
CAGBC16-[12-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]-J[2.5-15.97/0.01]-E[2.5-15.97/0.01]
CAGBD1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-98.9/0.01]-Y[10.5-99.4/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAGBD2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-J[0.7-1.97/0.01]-E[0.7-1.97/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAGBD2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-J[0.7-2.47/0.01]-E[0.7-2.47/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAGBD3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-2.98/0.01]-J[1-2.97/0.01]-E[1-2.97/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAGBD3.5-[12-100/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]-J[1-3.47/0.01]-E[1-3.47/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAGBD4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]-J[1-3.97/0.01]-E[1-3.97/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAGBD4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-J[1.5-4.47/0.01]-E[1.5-4.47/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAGBD5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-J[1.5-4.97/0.01]-E[1.5-4.97/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAGBD5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-J[1.5-5.47/0.01]-E[1.5-5.47/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAGBD6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]-J[2-5.97/0.01]-E[2-5.97/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAGBD6.5-[12-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.48/0.01]-J[2-6.47/0.01]-E[2-6.47/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAGBD7-[12-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[10-119.7/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]-J[2-6.97/0.01]-E[2-6.97/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma del primer paso) Paso (forma del segundo paso) No. (diámetro nominal)
(mm)
A (tipo de diámetro del primer escalón)
(mm)
C (ancho de la forma cónica del primer paso)
(mm)
E (diámetro de la punta)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
G (ancho de chaflán C de la forma del segundo escalón)
(mm)
J (Tipo del segundo paso)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Q (biselado de la forma R del segundo paso)
(mm)
R (primer paso tipo R)
(mm)
V (Tipo del segundo paso)
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F1 ~ 1.49CAA1.5--0.5 ~ 1.4810 ~ 99--12 ~ 100--0.51 ~ 1.4810.5 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F1.5 ~ 1.99CAA2--0.7 ~ 1.9710 ~ 99.7--12 ~ 100--0.7 ~ 1.9810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F2 ~ 2.49CAA2.5--0.7 ~ 2.4710 ~ 99.7--12 ~ 100--0.7 ~ 2.4810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F2.5 ~ 2.99CAA3--1 ~ 2.9710 ~ 99.7--12 ~ 100--1 ~ 2.9810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F3 ~ 3.49CAA3.5--1 ~ 3.4710 ~ 99.7--12 ~ 100--1 ~ 3.4810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F3.5 ~ 3.99CAA4--1 ~ 3.9710 ~ 119.7--12 ~ 120--1 ~ 3.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F4 ~ 4.49CAA4.5--1.5 ~ 4.4710 ~ 119.7--12 ~ 120--1.5 ~ 4.4810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F4.5 ~ 4.99CAA5--1.5 ~ 4.9710 ~ 119.7--12 ~ 120--1.5 ~ 4.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F5 ~ 5.49CAA5.5--1.5 ~ 5.4710 ~ 119.7--12 ~ 120--1.5 ~ 5.4810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F5.5 ~ 5.99CAA6--2 ~ 5.9710 ~ 119.7--12 ~ 120--2 ~ 5.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F6 ~ 6.49CAA6.5--2 ~ 6.4710 ~ 119.7--12 ~ 120--2 ~ 6.4810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F6.5 ~ 6.99CAA7--2 ~ 6.9710 ~ 119.7--12 ~ 120--2 ~ 6.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F7 ~ 7.99CAA8--2 ~ 7.9710 ~ 119.7--12 ~ 120--2 ~ 7.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F8 ~ 9.99CAA10--2 ~ 9.9710 ~ 119.7--12 ~ 120--2 ~ 9.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F10 ~ 12.99CAA13--2.5 ~ 12.9710 ~ 119.7--12 ~ 120--2.5 ~ 12.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F13 ~ 15.99CAA16--2.5 ~ 15.9710 ~ 119.7--12 ~ 120--2.5 ~ 15.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F1 ~ 1.49CAB1.5--0.5 ~ 1.4810 ~ 98.8-0.5 ~ 1.4812 ~ 100--0.51 ~ 1.4810.5 ~ 99.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F1.5 ~ 1.99CAB2--0.7 ~ 1.9710 ~ 99.7-0.7 ~ 1.9712 ~ 100--0.7 ~ 1.9810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F2 ~ 2.49CAB2.5--0.7 ~ 2.4710 ~ 99.7-0.7 ~ 2.4712 ~ 100--0.7 ~ 2.4810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F2.5 ~ 2.99CAB3--1 ~ 2.9710 ~ 99.7-1 ~ 2.9712 ~ 100--1 ~ 2.9810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F3 ~ 3.49CAB3.5--1 ~ 3.4710 ~ 99.7-1 ~ 3.4712 ~ 100--1 ~ 3.4810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F3.5 ~ 3.99CAB4--1 ~ 3.9710 ~ 119.7-1 ~ 3.9712 ~ 120--1 ~ 3.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F4 ~ 4.49CAB4.5--1.5 ~ 4.4710 ~ 119.7-1.5 ~ 4.4712 ~ 120--1.5 ~ 4.4810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F4.5 ~ 4.99CAB5--1.5 ~ 4.9710 ~ 119.7-1.5 ~ 4.9712 ~ 120--1.5 ~ 4.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F5 ~ 5.49CAB5.5--1.5 ~ 5.4710 ~ 119.7-1.5 ~ 5.4712 ~ 120--1.5 ~ 5.4810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F5.5 ~ 5.99CAB6--2 ~ 5.9710 ~ 119.7-2 ~ 5.9712 ~ 120--2 ~ 5.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F6 ~ 6.49CAB6.5--2 ~ 6.4710 ~ 119.7-2 ~ 6.4712 ~ 120--2 ~ 6.4810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F6.5 ~ 6.99CAB7--2 ~ 6.9710 ~ 119.7-2 ~ 6.9712 ~ 120--2 ~ 6.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F7 ~ 7.99CAB8--2 ~ 7.9710 ~ 119.7-2 ~ 7.9712 ~ 120--2 ~ 7.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F8 ~ 9.99CAB10--2 ~ 9.9710 ~ 119.7-2 ~ 9.9712 ~ 120--2 ~ 9.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F10 ~ 12.99CAB13--2.5 ~ 12.9710 ~ 119.7-2.5 ~ 12.9712 ~ 120--2.5 ~ 12.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F13 ~ 15.99CAB16--2.5 ~ 15.9710 ~ 119.7-2.5 ~ 15.9712 ~ 120--2.5 ~ 15.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F1 ~ 1.49CAC1.5--0.5 ~ 1.4810 ~ 99-0.5 ~ 1.4812 ~ 100--0.51 ~ 1.4810.5 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F1.5 ~ 1.99CAC2--0.7 ~ 1.9710 ~ 99.7-0.7 ~ 1.9712 ~ 100--0.7 ~ 1.9810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F2 ~ 2.49CAC2.5--0.7 ~ 2.4710 ~ 99.7-0.7 ~ 2.4712 ~ 100--0.7 ~ 2.4810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F2.5 ~ 2.99CAC3--1 ~ 2.9710 ~ 99.7-1 ~ 2.9712 ~ 100--1 ~ 2.9810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F3 ~ 3.49CAC3.5--1 ~ 3.4710 ~ 99.7-1 ~ 3.4712 ~ 100--1 ~ 3.4810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F3.5 ~ 3.99CAC4--1 ~ 3.9710 ~ 119.7-1 ~ 3.9712 ~ 120--1 ~ 3.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F4 ~ 4.49CAC4.5--1.5 ~ 4.4710 ~ 119.7-1.5 ~ 4.4712 ~ 120--1.5 ~ 4.4810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F4.5 ~ 4.99CAC5--1.5 ~ 4.9710 ~ 119.7-1.5 ~ 4.9712 ~ 120--1.5 ~ 4.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F5 ~ 5.49CAC5.5--1.5 ~ 5.4710 ~ 119.7-1.5 ~ 5.4712 ~ 120--1.5 ~ 5.4810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F5.5 ~ 5.99CAC6--2 ~ 5.9710 ~ 119.7-2 ~ 5.9712 ~ 120--2 ~ 5.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F6 ~ 6.49CAC6.5--2 ~ 6.4710 ~ 119.7-2 ~ 6.4712 ~ 120--2 ~ 6.4810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F6.5 ~ 6.99CAC7--2 ~ 6.9710 ~ 119.7-2 ~ 6.9712 ~ 120--2 ~ 6.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F7 ~ 7.99CAC8--2 ~ 7.9710 ~ 119.7-2 ~ 7.9712 ~ 120--2 ~ 7.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F8 ~ 9.99CAC10--2 ~ 9.9710 ~ 119.7-2 ~ 9.9712 ~ 120--2 ~ 9.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F10 ~ 12.99CAC13--2.5 ~ 12.9710 ~ 119.7-2.5 ~ 12.9712 ~ 120--2.5 ~ 12.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F13 ~ 15.99CAC16--2.5 ~ 15.9710 ~ 119.7-2.5 ~ 15.9712 ~ 120--2.5 ~ 15.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F1 ~ 1.49CAD1.5--0.5 ~ 1.4810 ~ 98.90.1 ~ 0.50.5 ~ 1.4812 ~ 100--0.51 ~ 1.4810.5 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F1.5 ~ 1.99CAD2--0.7 ~ 1.9710 ~ 99.70.1 ~ 0.50.7 ~ 1.9712 ~ 100--0.7 ~ 1.9810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F2 ~ 2.49CAD2.5--0.7 ~ 2.4710 ~ 99.70.1 ~ 0.50.7 ~ 2.4712 ~ 100--0.7 ~ 2.4810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F2.5 ~ 2.99CAD3--1 ~ 2.9710 ~ 99.70.1 ~ 0.51 ~ 2.9712 ~ 100--1 ~ 2.9810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F3 ~ 3.49CAD3.5--1 ~ 3.4710 ~ 99.70.1 ~ 0.51 ~ 3.4712 ~ 100--1 ~ 3.4810 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F3.5 ~ 3.99CAD4--1 ~ 3.9710 ~ 119.70.1 ~ 0.51 ~ 3.9712 ~ 120--1 ~ 3.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F4 ~ 4.49CAD4.5--1.5 ~ 4.4710 ~ 119.70.1 ~ 0.51.5 ~ 4.4712 ~ 120--1.5 ~ 4.4810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F4.5 ~ 4.99CAD5--1.5 ~ 4.9710 ~ 119.70.1 ~ 0.51.5 ~ 4.9712 ~ 120--1.5 ~ 4.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F5 ~ 5.49CAD5.5--1.5 ~ 5.4710 ~ 119.70.1 ~ 0.51.5 ~ 5.4712 ~ 120--1.5 ~ 5.4810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F5.5 ~ 5.99CAD6--2 ~ 5.9710 ~ 119.70.1 ~ 0.52 ~ 5.9712 ~ 120--2 ~ 5.9810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F6 ~ 6.49CAD6.5--2 ~ 6.4710 ~ 119.70.1 ~ 0.52 ~ 6.4712 ~ 120--2 ~ 6.4810 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DH2F6.5 ~ 6.99CAD7--2 ~ 6.9710 ~ 119.70.1 ~ 0.52 ~ 6.9712 ~ 120--2 ~ 6.9810 ~ 119.5

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Dos pasos Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005 Tolerancia de dimensión L +0.02/0
Tolerancia de gradiente de punta ±0.01 Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm