(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Pernos de núcleo de un paso de liberación de gas de precisión extra -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,001 mm) Tipo-

Pernos de núcleo de un paso de liberación de gas de precisión extra -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,001 mm) Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Liberación de gas en un solo paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Material: SKH51
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.003
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.005

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[0.92-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DC[1.42-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A1.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DC[1.92-1.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DC[1.92-1.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DC[1.92-1.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DC[1.92-1.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DC[2.42-2.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DC[2.42-2.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DC[2.42-2.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DC[2.42-2.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A2.5-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DC[2.92-2.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DC[2.92-2.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DC[2.92-2.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DC[2.92-2.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-1A3-[6.5-60/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[1-3.495/0.005]-DC[3.42-3.499/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-1A3.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[1-3.495/0.005]-DC[3.42-3.499/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-1A3.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[1-3.495/0.005]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-1A3.5-[6.5-60/0.01]-F[14.5-59.5/0.01]-V[1-3.495/0.005]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de dimensión L D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma del primer paso) Forma (forma de la punta) No. (diámetro nominal)
(mm)
A (diámetro de forma escalonada)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (Designación de la dimensión C en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
DC (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
Extienda la sección plana SV hacia abajo F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
FC (Hace que la dimensión F sea más corta que F min)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
N (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
PC (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
SV (longitud de corte de faceta de liberación de gas)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
VC (alteración de la dimensión V, menor que V min)
(mm)
Cuando DC = D, se aplica DCX Cuando PC = P, se aplica PCX
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento----0.92 ~ 0.999-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.995---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento----0.92 ~ 0.999SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 0.995---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.995-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 0.995-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento----0.92 ~ 0.999-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento----0.92 ~ 0.999SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento----0.92 ~ 0.999--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.995---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento----0.92 ~ 0.999SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 0.995---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.995-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 0.995-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento----0.92 ~ 0.999--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento----0.92 ~ 0.999SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/011ASin procesamiento-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento----1.42 ~ 1.499-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.495---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento----1.42 ~ 1.499SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.495---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.495-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.495-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento----1.42 ~ 1.499-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento----1.42 ~ 1.499SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento----1.42 ~ 1.499--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.495---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento----1.42 ~ 1.499SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.495---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.495-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.495-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento----1.42 ~ 1.499--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento----1.42 ~ 1.499SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 50-0.4 ~ 0.495DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/01.51ASin procesamiento-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10-----0.4 ~ 0.495DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/021ASin procesamiento----1.92 ~ 1.999-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.995---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/021ASin procesamiento----1.92 ~ 1.999SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.995---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/021ASin procesamiento------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.995-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/021ASin procesamiento-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.995-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/021ASin procesamiento----1.92 ~ 1.999--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.995---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/021ASin procesamiento----1.92 ~ 1.999SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.995---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/021ASin procesamiento-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.995-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/021ASin procesamiento-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 1.995-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/02.51ASin procesamiento----2.42 ~ 2.499-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.495---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/02.51ASin procesamiento----2.42 ~ 2.499SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 2.495---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/02.51ASin procesamiento------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.495-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/02.51ASin procesamiento-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 2.495-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/02.51ASin procesamiento----2.42 ~ 2.499--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.495---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/02.51ASin procesamiento----2.42 ~ 2.499SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 2.495---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/02.51ASin procesamiento-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.495-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/02.51ASin procesamiento-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.5 ~ 2.495-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/031ASin procesamiento----2.92 ~ 2.999-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.7 ~ 2.995---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/031ASin procesamiento----2.92 ~ 2.999SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.7 ~ 2.995---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/031ASin procesamiento------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.7 ~ 2.995-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/031ASin procesamiento-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.7 ~ 2.995-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/031ASin procesamiento----2.92 ~ 2.999--5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.7 ~ 2.995---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/031ASin procesamiento----2.92 ~ 2.999SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.7 ~ 2.995---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/031ASin procesamiento-------5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10---2 ~ 500.7 ~ 2.995-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/031ASin procesamiento-----SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 600.3 ~ 10----0.7 ~ 2.995-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/03.51ASin procesamiento----3.42 ~ 3.499-14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.5 ~ 15---2 ~ 601 ~ 3.495---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/03.51ASin procesamiento----3.42 ~ 3.499SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.5 ~ 15----1 ~ 3.495---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/03.51ASin procesamiento------14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.5 ~ 15---2 ~ 601 ~ 3.495-DCX-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.01/03.51ASin procesamiento-----SVC14.5 ~ 59.5---6.5 ~ 600.5 ~ 15----1 ~ 3.495-DCX-

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Liberación de gas en un paso Material SKH51 Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.003
Tolerancia de gradiente de punta ±0.005 Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4)
Paso (forma del segundo paso) No hay segundo paso

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm