(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pin eyector recto con filtro de gas en punta -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,005 mm) (Números de pieza)

Pin eyector recto con filtro de gas en punta -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,005 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: liberación de gas
· Temple: Acero endurecido
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de dimensión L: +0.01/0
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DC[0.42-0.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DC[0.42-0.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DC[0.62-0.7/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DC[0.62-0.7/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DC[0.82-0.9/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DC[0.82-0.9/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DC[3.42-3.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DC[3.42-3.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DC[3.92-4/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DC[3.92-4/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DC[4.42-4.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DC[4.42-4.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DC[4.92-5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DC[4.92-5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L6-[15-120/0.01]-DC[5.92-6/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L6-[15-120/0.01]-DC[5.92-6/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L6-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L6-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L7-[15-120/0.01]-DC[6.92-7/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L7-[15-120/0.01]-DC[6.92-7/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L7-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L7-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L8-[15-120/0.01]-DC[7.92-8/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L8-[15-120/0.01]-DC[7.92-8/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L8-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L8-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L10-[15-120/0.01]-DC[9.92-10/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L10-[15-120/0.01]-DC[9.92-10/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L10-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L10-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L13-[15-120/0.01]-DC[12.92-13/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L13-[15-120/0.01]-DC[12.92-13/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L13-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L13-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPVB-L0.6-[15-100/0.01]-P[0.5-0.595/0.005]-PC[0.42-0.595/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-L0.6-[15-100/0.01]-P[0.5-0.595/0.005]-PC[0.42-0.595/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-L0.6-[15-100/0.01]-P[0.5-0.595/0.005]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-L0.6-[15-100/0.01]-P[0.5-0.595/0.005]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.995/0.005]-PC[0.52-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.995/0.005]-PC[0.52-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.995/0.005]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.995/0.005]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-L1.5-[15-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-PC[0.92-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-L1.5-[15-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-PC[0.92-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D/P (diámetro del eje)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
DC (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
Extienda la sección plana SV hacia abajo N (longitud del diámetro de la punta)
(mm)
PC (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
SV (longitud de corte de faceta de liberación de gas)
(mm)
Cuando DC = D, se aplica DCX Cuando PC = P, se aplica PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.5-15 ~ 1000.42 ~ 0.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.5-15 ~ 1000.42 ~ 0.5SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.6-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.6-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.7-15 ~ 1000.62 ~ 0.7-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.7-15 ~ 1000.62 ~ 0.7SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.7-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.7-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.8-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.8-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.9-15 ~ 1000.82 ~ 0.9-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.9-15 ~ 1000.82 ~ 0.9SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.9-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.9-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511-15 ~ 1000.92 ~ 1-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511-15 ~ 1000.92 ~ 1SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511.2-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511.2-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512-15 ~ 1001.92 ~ 2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512-15 ~ 1001.92 ~ 2SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513-15 ~ 1002.92 ~ 3-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513-15 ~ 1002.92 ~ 3SVC0.3 ~ 10----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513.5-15 ~ 1203.42 ~ 3.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513.5-15 ~ 1203.42 ~ 3.5SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513.5-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513.5-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514-15 ~ 1203.92 ~ 4-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514-15 ~ 1203.92 ~ 4SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514.5-15 ~ 1204.42 ~ 4.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514.5-15 ~ 1204.42 ~ 4.5SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514.5-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514.5-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH515-15 ~ 1204.92 ~ 5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH515-15 ~ 1204.92 ~ 5SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH515-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH515-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH516-15 ~ 1205.92 ~ 6-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH516-15 ~ 1205.92 ~ 6SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH516-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH516-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH517-15 ~ 1206.92 ~ 7-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH517-15 ~ 1206.92 ~ 7SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH517-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH517-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH518-15 ~ 1207.92 ~ 8-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH518-15 ~ 1207.92 ~ 8SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH518-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH518-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5110-15 ~ 1209.92 ~ 10-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5110-15 ~ 1209.92 ~ 10SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5110-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5110-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5113-15 ~ 12012.92 ~ 13-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5113-15 ~ 12012.92 ~ 13SVC0.5 ~ 15----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5113-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5113-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.5 ~ 0.5950.615 ~ 100--0.3 ~ 100.42 ~ 0.5952 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.5 ~ 0.5950.615 ~ 100-SVC0.3 ~ 100.42 ~ 0.595---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.5 ~ 0.5950.615 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50-PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.5 ~ 0.5950.615 ~ 100-SVC0.3 ~ 10---PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.6 ~ 0.995115 ~ 100--0.3 ~ 100.52 ~ 0.9952 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.6 ~ 0.995115 ~ 100-SVC0.3 ~ 100.52 ~ 0.995---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.6 ~ 0.995115 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50-PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510.6 ~ 0.995115 ~ 100-SVC0.3 ~ 10---PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511 ~ 1.4951.515 ~ 100--0.3 ~ 100.92 ~ 1.4952 ~ 50--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511 ~ 1.4951.515 ~ 100-SVC0.3 ~ 100.92 ~ 1.495---

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Liberación de gas Temple Acero endurecido Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005
Tolerancia de dimensión L +0.01/0 Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno
Forma de liberación de gas Con salida de gas Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno