(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: SKH51
· Tipo de forma: Calafateo
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.02
· Escribe: designación libre
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ERHK-F6-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-F[60-400/10] |
ERHK-F6-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-FC[41-399/1] |
ERHK-F7-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-F[60-400/10] |
ERHK-F7-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,1.2,1.5,1.8,2]-FC[81-399/1] |
ERHK-F8-[80-680/0.1]-P[4-8/0.1]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-F[60-400/10] |
ERHK-F8-[80-680/0.1]-P[4-8/0.1]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-FC[81-399/1] |
ERHK-F10-[80-780/0.1]-P[6-10/0.1]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,2.5,4]-F[60-400/10] |
ERHK-F10-[80-780/0.1]-P[6-10/0.1]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,2.5,4]-FC[81-399/1] |
ERHK-F12-[80-880/0.1]-P[8-12/0.1]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,2.5,4,4.5,5,6]-F[60-500/10] |
ERHK-F12-[80-880/0.1]-P[8-12/0.1]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,2.5,4,4.5,5,6]-FC[81-499/1] |
ERHK-F16-[80-880/0.1]-P[10-15/0.1]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,2.5,4,5,6]-F[60-500/10] |
ERHK-F16-[80-880/0.1]-P[10-15/0.1]-W[1,1.2,1.5,1.8,2,2.5,4,5,6]-FC[81-499/1] |
Cargando…
Material | SKH51 | Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) | 0/-0.02 | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento rectangular | Ninguno | Forma de la punta | Ninguno | Tipo de grabado de caracteres | Ninguno |
Numero de caracteres grabados | Ninguno | Posición rectangular biselada en R | Ninguno | Posición de chaflán C | Ninguno |
Con / sin forma de liberación de gas | Ninguno | Tipo de forma | Calafateo | Guarnición | Normal |
Tipo | Designación libre |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente