(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: SKH51
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.01
· Tratamiento de superficies: No
· Grosor de la cabeza: 4 mm (JIS), 4 mm (T4), 6 mm (JIS), 8 mm (JIS)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular con bisel en R: acero SKH51 de alta velocidad, tolerancia P·W 0_-0,01, configurable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ERFR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERFR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERFR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERFR3-[50-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERFR3.5-[50-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERFR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERFR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERFR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERFR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERFR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ERFR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERFR7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERFR8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERFR8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ERFR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERFR10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.5-9.95/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ERFR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.37-11.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-310/1] |
ERJFR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERJFR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERJFR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERJFR3-[50-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERJFR3.5-[50-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERJFR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERJFR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERJFR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERJFR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERJFR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ERJFR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERJFR7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERJFR8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERJFR8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ERJFR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERJFR10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.8-9.95/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ERJFR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERJFR15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERJWR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-180/1] |
ERJWR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERJWR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERJWR3-[50-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERJWR3.5-[50-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERJWR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERJWR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERJWR5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERJWR5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-330/1] |
ERJWR6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-330/1] |
ERJWR6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERJWR7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERJWR8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERJWR8.5-[50-350/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.5-8.07/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ERJWR10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERJWR10.5-[50-350/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.8-9.95/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[10-250/1] |
ERJWR12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERJWR15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-330/1] |
ERWR1.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERWR2-[50-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-230/1] |
ERWR2.5-[50-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-230/1] |
ERWR3-[50-350/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERWR3.5-[50-350/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-280/1] |
ERWR4-[50-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
ERWR4.5-[50-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-280/1] |
Cargando…
Material | SKH51 | Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) | 0/-0.01 | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento rectangular | R-biselado rectangular | Forma de la punta | Ninguno | Tipo de grabado de caracteres | Ninguno |
Numero de caracteres grabados | Ninguno | Posición de chaflán C | Ninguno | Con / sin forma de liberación de gas | Ninguno |
Tipo de forma | Normal | Guarnición | Normal |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente