(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: SKH51
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.003
· Tratamiento de superficies: No
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular de extra precisión: acero SKH51 de alta velocidad, tolerancia P·W 0_-0,003, configurable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ERZF1-[40-100/0.01]-P[0.3-0.8/0.01]-W[0.3-0.8/0.01]-N[23-90/1] |
ERZF1.2-[40-100/0.01]-P[0.3-1/0.01]-W[0.3-1/0.01]-N[23-90/1] |
ERZF1.5-[40-100/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[23-90/1] |
ERZF2-[40-150/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-140/1] |
ERZF2.5-[40-150/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[26-135/1] |
ERZF3-[40-150/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-135/1] |
ERZF3.5-[40-150/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-135/1] |
ERZF4-[40-200/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-135/1] |
ERZF4.5-[40-200/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-N[29-135/1] |
ERZF5-[40-200/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-135/1] |
ERZF5.5-[40-200/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-135/1] |
ERZF6-[40-200/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-135/1] |
P-ERZF1-[40-100/0.01]-P[0.3-0.8/0.01]-W[0.3-0.8/0.01]-N[23-90/1] |
P-ERZF1.2-[40-100/0.01]-P[0.3-1/0.01]-W[0.3-1/0.01]-N[23-90/1] |
P-ERZF1.5-[40-100/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[23-90/1] |
P-ERZF2-[40-150/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-140/1] |
P-ERZF2.5-[40-150/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[26-140/1] |
P-ERZF3-[40-150/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-140/1] |
P-ERZF3.5-[40-150/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-140/1] |
P-ERZF4-[40-200/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-190/1] |
P-ERZF4.5-[40-200/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-N[29-190/1] |
P-ERZF5-[40-200/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-190/1] |
P-ERZF5.5-[40-200/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-190/1] |
P-ERZF6-[40-200/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-190/1] |
Cargando…
Material | SKH51 | Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) | 0/-0.003 | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) | Tratamiento rectangular | Ninguno | Forma de la punta | Ninguno |
Tipo de grabado de caracteres | Ninguno | Numero de caracteres grabados | Ninguno | Posición rectangular biselada en R | Ninguno |
Posición de chaflán C | Ninguno | Con / sin forma de liberación de gas | Ninguno | Tipo de forma | Normal |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente